Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Chiaravalli
Antriebstechnik
Hochwertige Ringe und Unterlegscheiben
C-ADB
C-ADB - Spannringe mit offenem Ring phosphatiert
Chiaravalli
...
Hochwertige Ringe und Unterlegscheiben
C-ADB
C-ADB - Spannringe mit offenem Ring phosphatiert
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27500028
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Typ
TYPE
Artikelnummer
CODE
Ø A
A [mm]
Ø B
B [mm]
C
C [mm]
Ø D
D [mm]
Ø E
E [mm]
Ø F
F [mm]
G
G [mm]
H
H [mm]
I
I [mm]
Schrauben
SCREWS
PACKEN VON
PACK
Gewichtspaket
WEIGHT [kg]
Material
MAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
C-ADB 8
27500008
8
25
10
15
8
4.5
5.0
15
1.4
M4x15
20
0.40
STAHL C45
C-ADB 10
27500010
10
32
10
20
8
4.5
5.0
15
1.4
M4x15
20
0.57
STAHL C45
C-ADB 12
27500012
12
32
10
20
8
4.5
5.0
15
2.0
M4x15
20
0.60
STAHL C45
C-ADB 15
27500015
15
40
12
25
10
5.5
7.0
18
2.0
M4x20
20
1.00
STAHL C45
C-ADB 18
27500018
18
45
12
30
10
5.5
7.0
18
2.0
M5x20
15
1.25
STAHL C45
C-ADB 20
27500020
20
45
12
30
10
5.5
7.0
18
2.0
M5x20
15
1.20
STAHL C45
C-ADB 24
27500024
24
50
12
36
10
5.5
7.0
18
2.0
M5x20
15
1.42
STAHL C45
C-ADB 25
27500025
25
50
12
36
10
5.5
7.0
18
2.0
M5x20
15
1.41
STAHL C45
C-ADB 28
27500028
28
56
12
42
10
5.5
7.0
18
2.0
M5x20
10
1.74
STAHL C45
C-ADB 30
27500030
30
56
12
42
10
5.5
7.0
18
2.0
M5x20
10
1.65
STAHL C45
C-ADB 32
27500032
32
56
12
42
10
5.5
7.0
18
2.0
M5x20
10
1.60
STAHL C45
C-ADB 35
27500035
35
63
12
48
10
5.5
7.0
18
2.0
M5x20
10
2.03
STAHL C45
C-ADB 38
27500038
38
63
12
48
10
5.5
7.0
18
2.0
M5x20
10
2.00
STAHL C45
C-ADB 40
27500040
40
70
14
55
11
6.5
7.0
18
2.0
M6x20
10
2.84
STAHL C45
C-ADB 45
27500045
45
80
14
65
11
6.5
7.0
18
2.0
M6x20
5
1.90
STAHL C45
C-ADB 50
27500050
50
80
14
65
11
6.5
7.0
18
2.0
M6x20
5
1.75
STAHL C45
C-ADB 60
27500060
60
100
16
80
14
8.5
7.0
18
2.0
M8x20
5
3.15
STAHL C45
Komprimierte Darstellung anzeigen (19 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Chiaravalli
- C-ADB
Kurztext
Spannringe mit offenem Ring phosphatiert
Letzte Änderung
05.12.2024 16:44:29
Einheit
Schlagworte
Antriebstechnik
Ringe
Spannringe
Unterlegscheiben
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)