Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Chiaravalli
Antriebstechnik
Hochwertige Ringe und Unterlegscheiben
C-RS
C-RS - Turned taper washers for swivel heads phosphated
Chiaravalli
...
Hochwertige Ringe und Unterlegscheiben
C-RS
C-RS - Turned taper washers for swivel heads phosphated
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26500006
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Typ
TYPE
Artikelnummer
CODE
Ø A
A [mm]
Ø B
B [mm]
C
C [mm]
Ø D
D [mm]
E
E [mm]
Ø F
F [mm]
PACKEN VON
PACK
Gewichtspaket
WEIGHT [kg]
Material
MAT
1
2
3
C-RS 6
26500006
6.5
15
9
1.5
1
4.0
50
0.15
STAHL C45
C-RS 8
26500008
8.5
22
12
1.5
2
6.5
50
0.27
STAHL C45
C-RS 10
26500010
10.5
22
14
1.5
3
6.5
50
0.40
STAHL C45
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Chiaravalli
- C-RS
Kurztext
Turned taper washers for swivel heads phosphated
Letzte Änderung
24.09.2024 10:13:15
Einheit
Schlagworte
Antriebstechnik
Ringe
Unterlegscheiben
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Typenschlüssel
26500006
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)