1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C061A-13-3105-xxx

Tabelle aufklappen
1/5
Teilenummer
PN
Produktfamilie
PF
Baugröße
FSF
Baulänge
SLF
Buchstabe der Wicklung
WLF
Montageoption
MOF
Steckeroptionen
COF
Lasten
SF
Rückführungsoption
FOF
Lageroption
BOF
Option Einheit-Dichtung
USOF
Zertifizierungsoption
ACOF
Zähler für Besonderheiten
SNFS
A
A [mm]
1
C061A-13-3105-xxx
230 Volt
C(H)06X
Motorlänge kurz
Standardwicklung
Std. Flanschmontiert
90 Grad drehbare Stecker
Massiv, mit Schlitzringkupplung, ohne Passfeder
EnDat-Sinusencoder Singleturn absolut
Ausführung ohne Lager
Abgedichtet
UL/CE-Zulassung
xxx
226.05
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
KurztextCartridge DDR
Letzte Änderung10.04.2025 12:29:21
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
TypenschlüsselC061A-13-3105-xxx
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen