Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
PHOENIX CONTACT
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik
Reihenklemmensysteme und Systemkomponenten
Systemkomponenten Reihenklemmen
Endklammer/-halter für Klemme
3034387 - CARRIER 35-8
PHOENIX CONTACT
...
Systemkomponenten Reihenklemmen
Endklammer/-halter für Klemme
3034387 - CARRIER 35-8
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PHOENIX CONTACT 3034387
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Internationale Artikelnummer
INTNO
Breite
BAF016 [mm]
Höhe
BAA020 [mm]
Nettogewicht
AAF040 [kg]
1
3034387
CARRIER 35-8
Abteilungstrennplatte
Abteilungstrennplatte, mit Aufbewahrungsmöglichkeit für FBS...-8 und PAI 4-FIX, Material: PA, Farbe: grau
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
5
4046356281041
8.150
100.8
0.013
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Zubehör
Angebotsanfrage (RFQ)
PHOENIX CONTACT
- 3034387
Bestellnummer
3034387
Kurztext
CARRIER 35-8
Letzte Änderung
24.01.2025 18:25:33
Einheit
Schlagworte
Klemme
Prozessleittechnik
Reihenklemmen
Reihenklemmensysteme
Systemkomponenten
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-25-03-02 Endklammer/-halter für Klemme
ECLASS 13.0
27-25-03-02 Endklammer/-halter für Klemme
grau
灰色
Polyamid (PA)
聚酰胺(PA)
V0
V0
Hutschiene TH35
顶帽式插轨35毫米