Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterst��tzte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Chiaravalli
WON
Crossed Roller Bearing
CB Series
Chiaravalli
WON
Crossed Roller Bearing
CB Series
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CB15030G1
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Model No.
MN
Inner diameter
SD [mm]
Outer diameter
D [mm]
Roller
DP [mm]
Width
B [mm]
Seal symbol
SE
Radial clearance symbol
SOC
Accuracy symbol
SOP
Option
OP
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
CB11015
110
145
126.5
15
No symbol: Without seal
G1: Normal preload
No symbol: Moderate
No Symbol: No
CB11020
110
160
133.0
20
No symbol: Without seal
G1: Normal preload
No symbol: Moderate
No Symbol: No
CB12016
120
150
134.2
16
No symbol: Without seal
G1: Normal preload
No symbol: Moderate
No Symbol: No
CB12025
120
180
148.7
25
No symbol: Without seal
G1: Normal preload
No symbol: Moderate
No Symbol: No
CB13015
130
160
144.5
15
No symbol: Without seal
G1: Normal preload
No symbol: Moderate
No Symbol: No
CB13025
130
190
158.0
25
No symbol: Without seal
G1: Normal preload
No symbol: Moderate
No Symbol: No
CB14016
140
175
154.8
16
No symbol: Without seal
G1: Normal preload
No symbol: Moderate
No Symbol: No
CB14025
140
200
168.0
25
No symbol: Without seal
G1: Normal preload
No symbol: Moderate
No Symbol: No
CB15013
150
180
164.0
13
No symbol: Without seal
G1: Normal preload
No symbol: Moderate
No Symbol: No
CB15025
150
210
178.0
25
No symbol: Without seal
G1: Normal preload
No symbol: Moderate
No Symbol: No
CB15030
150
230
188.0
30
No symbol: Without seal
G1: Normal preload
No symbol: Moderate
No Symbol: No
CB16025
160
220
188.6
25
No symbol: Without seal
G1: Normal preload
No symbol: Moderate
No Symbol: No
CB17020
170
220
191.0
20
No symbol: Without seal
G1: Normal preload
No symbol: Moderate
No Symbol: No
CB18025
180
240
210.0
25
No symbol: Without seal
G1: Normal preload
No symbol: Moderate
No Symbol: No
CB19025
190
240
211.9
25
No symbol: Without seal
G1: Normal preload
No symbol: Moderate
No Symbol: No
CB20025
200
260
230.0
25
No symbol: Without seal
G1: Normal preload
No symbol: Moderate
No Symbol: No
CB20030
200
280
240.0
30
No symbol: Without seal
G1: Normal preload
No symbol: Moderate
No Symbol: No
CB20035
200
295
247.7
35
No symbol: Without seal
G1: Normal preload
No symbol: Moderate
No Symbol: No
CB22025
220
280
250.1
25
No symbol: Without seal
G1: Normal preload
No symbol: Moderate
No Symbol: No
Komprimierte Darstellung anzeigen (51 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Chiaravalli
- CB Series
Letzte Änderung
28.05.2026 10:49:30
Einheit
Schlagworte
WON
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)