Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
YIHEDA
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
CGM20 - American series heavy-duty casters allow a load of 900~2450kg, fixed type
YIHEDA
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
CGM20 - American series heavy-duty casters allow a load of 900~2450kg, fixed type
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CGM20-D150-UR
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
EN
1/5
code
CODE
Bracket type
TYPE1
Bracket material
MAT1
Surface treatment of bracket
SUR
Bracket brake type
TYPE2
Wheel code
CODE1
Wheel material
MAT2
Wheel color
WHEE
Wheel bearings
BEAR
D
D [mm]
H
H [mm]
F
F [mm]
A
A [mm]
B
B [mm]
C
C [mm]
C1
C1 [mm]
E
E [mm]
E1
E1 [mm]
1
|
CGM20-D150-UR
CGM20
Fixed type
Q235A
Galvanized
-
UR
Core polyurethane
orange
Double bearings
150
191
76
184
140
156
133
105
86
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
YIHEDA
- CGM20
Kurztext
American series heavy-duty casters allow a load of 900~2450kg, fixed type
Letzte Änderung
29.05.2026 10:08:42
Einheit
Schlagworte
American
Cups
Electronic
Fixed Type
Gallery
Industrial
Parts
Structure
casters
frame
load
series
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Typenschlüssel
CGM20-D150-UR
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)