2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CKP01-D75-US

Tabelle aufklappen
1/5
Code
CODE
Bracket type
TYPE1
Bracket material
MAT1
Bracket surface treatment
SUR
Bracket brake form
BRA
Wheel code
CODE1
Wheel material
MAT2
Wheel color
COLOR
Wheel bearing
BEA
D
D [mm]
H
H [mm]
F
F [mm]
A
A [mm]
B
B [mm]
C
C [mm]
C1
C1 [mm]
E
E [mm]
1|CKP01-D75-US
2|CKP01-D100-US
3|CKP01-D125-US
CKP01
Fixed type
Q235A
Galvanized
-
US
Highly flexible polyurethane
blue
Single ball
75
111.0
32
95
75
71
76
44.5
CKP01
Fixed type
Q235A
Galvanized
-
US
Highly flexible polyurethane
blue
Single ball
100
137.0
32
95
75
71
76
44.5
CKP01
Fixed type
Q235A
Galvanized
-
US
Highly flexible polyurethane
blue
Single ball
125
163.5
32
95
75
71
76
44.5
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 Produkte)
KurztextAmerican series medium-sized casters · Allowable load of 90-150kg · Fixed type
Letzte Änderung25.11.2025 10:51:40
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen