Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
Produkte (A - Z)
A
AEVU
AEVU - Kompaktzylinder
Festo
Produkte (A - Z)
A
AEVU
AEVU - Kompaktzylinder
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
156988 AEVU-20-15-A-P-A
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Teilenummer
TNR
Typ
TYP
Gültig bis
INFO
Kolbendurchmesser
KDM [mm]
Hub
HUBL
Hub
HUB [mm]
Ausfahrstellung
HUBST [mm]
Ausführung
AUSF
BG [mm]
D1 [mm]
E [mm]
Gewinde
EE
H [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
L4 [mm]
MM [mm]
PL [mm]
RT
T2 [mm]
TG [mm]
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
156249
AEVU
2022-12-31
100
variabel
1
0
P-A-S26
32.500
8.000
128.000
G1/4
5.000
67.5
8.000
25.000
25.000
10.500
M10
4.000
103.000
156976
AEVU
12
standard
5
0
A-P-A
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
43
3.000
16.000
6.000
8.000
M4
4.000
18.000
156977
AEVU
12
standard
10
0
A-P-A
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
48
3.000
16.000
6.000
8.000
M4
4.000
18.000
156981
AEVU
16
standard
5
0
A-P-A
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
43
3.000
16.000
8.000
8.000
M4
4.000
18.000
156982
AEVU
16
standard
10
0
A-P-A
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
48
3.000
16.000
8.000
8.000
M4
4.000
18.000
156983
AEVU
16
standard
15
0
A-P-A
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
53
3.000
16.000
8.000
8.000
M4
4.000
18.000
156984
AEVU
16
standard
20
0
A-P-A
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
58
3.000
16.000
8.000
8.000
M4
4.000
18.000
156985
AEVU
16
standard
25
0
A-P-A
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
63
3.000
16.000
8.000
8.000
M4
4.000
18.000
156986
AEVU
20
standard
5
0
A-P-A
18.500
6.000
36.000
M5
1.500
43
4.000
18.000
10.000
8.000
M5
4.000
22.000
156987
AEVU
20
standard
10
0
A-P-A
18.500
6.000
36.000
M5
1.500
48
4.000
18.000
10.000
8.000
M5
4.000
22.000
156988
AEVU
20
standard
15
0
A-P-A
18.500
6.000
36.000
M5
1.500
53
4.000
18.000
10.000
8.000
M5
4.000
22.000
156989
AEVU
20
standard
20
0
A-P-A
18.500
6.000
36.000
M5
1.500
58
4.000
18.000
10.000
8.000
M5
4.000
22.000
156990
AEVU
20
standard
25
0
A-P-A
18.500
6.000
36.000
M5
1.500
63
4.000
18.000
10.000
8.000
M5
4.000
22.000
156991
AEVU
25
standard
5
0
A-P-A
18.500
6.000
40.000
M5
1.500
44.5
4.000
18.000
10.000
8.000
M5
4.000
26.000
156992
AEVU
25
standard
10
0
A-P-A
18.500
6.000
40.000
M5
1.500
49.5
4.000
18.000
10.000
8.000
M5
4.000
26.000
156993
AEVU
25
standard
15
0
A-P-A
18.500
6.000
40.000
M5
1.500
54.5
4.000
18.000
10.000
8.000
M5
4.000
26.000
156994
AEVU
25
standard
20
0
A-P-A
18.500
6.000
40.000
M5
1.500
59.5
4.000
18.000
10.000
8.000
M5
4.000
26.000
156995
AEVU
25
standard
25
0
A-P-A
18.500
6.000
40.000
M5
1.500
64.5
4.000
18.000
10.000
8.000
M5
4.000
26.000
156996
AEVU
32
standard
5
0
A-P-A
21.500
6.000
50.000
G1/8
2.000
49.5
5.000
20.000
12.000
8.000
M6
4.000
32.000
Komprimierte Darstellung anzeigen (186 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Zubehör
Angebotsanfrage (RFQ)
Festo
- AEVU
Kurztext
Kompaktzylinder
Letzte Änderung
11.02.2026 19:20:00
Einheit
Schlagworte
Kompaktzylinder
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_PULLING Ziehen
BYFUNC_PRESSING Drücken
BYFUNC_LIFTING Heben
BYFUNC_POSITIONING Positionieren
BYFUNC_DRIVING Antreiben
CNS
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
Masse
0.1835
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 14.0
51-01-01-03 Kompaktzylinder (Pneumatik)
Herstellerprodukttyp
AEVU
GTIN
4052568122249
Herstellerartikelnummer
156988
Herstellername
Festo
Herstellerproduktbestellzusatz
156988 AEVU-20-15-A-P-A
ECLASS 10.1
27-29-03-01 Kompaktzylinder (Pneumatik)
Herstellerprodukttyp
AEVU
Herstellerartikelnummer
156988
Herstellername
Festo
Herstellerproduktbestellzusatz
156988 AEVU-20-15-A-P-A
GTIN
4052568122249
ECLASS 9.1
27-29-03-01 Kompaktzylinder (Pneumatik)
GTIN
4052568122249
Herstellerartikelnummer
156988
Hersteller-Name
Festo
Produkttypbezeichnung
AEVU
Artikelbezeichnung
156988 AEVU-20-15-A-P-A
ECLASS 7.1
27-29-03-01 Kompaktzylinder (Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
Artikelbezeichnung
156988 AEVU-20-15-A-P-A
Herstellerartikelnummer
156988
Produkttypbezeichnung
AEVU
Nettogewicht
0.1835
GTIN
4052568122249
ECLASS 6.2
27-29-03-01 Kompaktzylinder (Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
Artikelbezeichnung
156988 AEVU-20-15-A-P-A
Hersteller-Artikelnummer
156988
Produkt-Typbezeichnung
AEVU
GTIN
4052568122249
ECLASS 6.1
27-29-03-01 Kompaktzylinder (Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
Artikelbezeichnung
156988 AEVU-20-15-A-P-A
Hersteller-Artikelnummer
156988
Produkt-Typbezeichnung
AEVU
ECLASS 6.0
27-29-03-01 Kompaktzylinder (Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
Artikelbezeichnung
156988 AEVU-20-15-A-P-A
Hersteller-Artikelnummer
156988
Produkt-Typbezeichnung
AEVU
ECLASS 5.1
27-29-03-01 Kompaktzylinder (Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
Produkt-Name
156988 AEVU-20-15-A-P-A
Artikelnummer
156988
Produkt-Typbezeichnung
AEVU
ECLASS 5.0
27-29-03-01 Kompaktzylinder (Pneumatik)