Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Gates Tube Fittings
Messtechnik
Schraub-System CSH 400 bar
CSHMS - Messschlauch
Gates Tube Fittings
Messtechnik
Schraub-System CSH 400 bar
CSHMS - Messschlauch
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CSHMS2500 - UEBERON
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Hersteller
MANU
Bezeichnung
BZ
Infotext
INFO
Version
VERS
Gewinde G Nenndurchmesser
G
Laenge L
L [mm]
Werkstoff
WERK
1
|
CSHMS1000 - UEBERON
2
|
CSHMS1500 - UEBERON
3
|
CSHMS200 - UEBERON
4
|
CSHMS2000 - UEBERON
5
|
CSHMS2500 - UEBERON
6
|
CSHMS3200 - UEBERON
7
|
CSHMS400 - UEBERON
8
|
CSHMS4000 - UEBERON
9
|
CSHMS630 - UEBERON
10
|
CSHMS800 - UEBERON
Gates Tube Fittings GmbH
CSHMS 1000
Meßschlauch
UEBERON
M16
1000.000
Stahl
Gates Tube Fittings GmbH
CSHMS 1500
Meßschlauch
UEBERON
M16
1500.000
Stahl
Gates Tube Fittings GmbH
CSHMS 200
Meßschlauch
UEBERON
M16
200.000
Stahl
Gates Tube Fittings GmbH
CSHMS 2000
Meßschlauch
UEBERON
M16
2000.000
Stahl
Gates Tube Fittings GmbH
CSHMS 2500
Meßschlauch
UEBERON
M16
2500.000
Stahl
Gates Tube Fittings GmbH
CSHMS 3200
Meßschlauch
UEBERON
M16
3200.000
Stahl
Gates Tube Fittings GmbH
CSHMS 400
Meßschlauch
UEBERON
M16
400.000
Stahl
Gates Tube Fittings GmbH
CSHMS 4000
Meßschlauch
UEBERON
M16
4000.000
Stahl
Gates Tube Fittings GmbH
CSHMS 630
Meßschlauch
UEBERON
M16
630.000
Stahl
Gates Tube Fittings GmbH
CSHMS 800
Meßschlauch
UEBERON
M16
800.000
Stahl
Komprimierte Darstellung anzeigen (10 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Gates Tube Fittings
- CSHMS
Bestellnummer
CSHMS2500 - UEBERON
Kurztext
Messschlauch
Letzte Änderung
09.04.2025 07:13:07
Einheit
Schlagworte
Messschlauch
Messtechnik
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
CSHMS2500 - UEBERON
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)