Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Ganter
1.0 Bedienelemente
1.1 Bedienen mit Griffen und Knöpfen
Knöpfe
DIN 319 Kugelknöpfe, Kunststoff
DIN 319 - Kugelknöpfe, Form C, mit Gewinde, ohne Buchse
Ganter
...
Knöpfe
DIN 319 Kugelknöpfe, Kunststoff
DIN 319 - Kugelknöpfe, Form C, mit Gewinde, ohne Buchse
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kugelknopf DIN 319-KT-25-M8-C
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
GANTER ARTIKELNUMMER
PARTNUMBER
D1 [mm]
Gewinde
D2
~
D4 [mm]
H [mm]
min.
T1 [mm]
Gewicht
WEIGHT [kg]
Zolltarifnummer
CTN
ROHS
Produktdetails
INFOGANTER
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
DIN 319-KT-16-M4-C
16
M4
8
15.0
6.0
0.0030
39269097
YES
Produktdetails
DIN 319-KT-16-M5-C
16
M5
8
15.0
6.0
0.0020
39269097
YES
Produktdetails
DIN 319-KU-20-M5-C
20
M5
12
18.0
7.5
0.0050
39269097
YES
Produktdetails
DIN 319-KU-20-M6-C
20
M6
12
18.0
7.5
0.0049
39269097
YES
Produktdetails
DIN 319-KT-20-M5-C
20
M5
12
18.0
7.5
0.0050
39269097
YES
Produktdetails
DIN 319-KT-20-M6-C
20
M6
12
18.0
7.5
0.0050
39269097
YES
Produktdetails
DIN 319-KU-25-M5-C
25
M5
15
22.5
9.0
0.0110
39269097
YES
Produktdetails
DIN 319-KU-25-M6-C
25
M6
15
22.5
9.0
0.0100
39269097
YES
Produktdetails
DIN 319-KU-25-M8-C
25
M8
15
22.5
9.0
0.0096
39269097
YES
Produktdetails
DIN 319-KT-25-M6-C
25
M6
15
22.5
9.0
0.0105
39269097
YES
Produktdetails
DIN 319-KT-25-M8-C
25
M8
15
22.5
9.0
0.0100
39269097
YES
Produktdetails
DIN 319-KU-30-M6-C
30
M6
15
28.0
12.0
0.0190
39269097
YES
Produktdetails
DIN 319-KU-30-M8-C
30
M8
15
28.0
12.0
0.0195
39269097
YES
Produktdetails
DIN 319-KU-32-M6-C
32
M6
18
29.0
12.0
0.0230
39269097
YES
Produktdetails
DIN 319-KU-32-M8-C
32
M8
18
29.0
12.0
0.0240
39269097
YES
Produktdetails
DIN 319-KU-32-M10-C
32
M10
18
29.0
12.0
0.0230
39269097
YES
Produktdetails
DIN 319-KT-32-M8-C
32
M8
18
29.0
12.0
0.0215
39269097
YES
Produktdetails
DIN 319-KT-32-M10-C
32
M10
18
29.0
12.0
0.0210
39269097
YES
Produktdetails
DIN 319-KU-35-M8-C
35
M8
18
32.5
15.0
0.0300
39269097
YES
Produktdetails
Komprimierte Darstellung anzeigen (31 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Ganter
- DIN 319
Bestellnummer
DIN 319-KT-25-M8-C
Kurztext
Kugelknöpfe, Form C, mit Gewinde, ohne Buchse
Letzte Änderung
12.06.2026 08:38:16
Einheit
Schlagworte
Bedienelemente
Buchse
DIN
Kugelknöpfe
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_CONTROLING Bedienen
BYFUNC_SWITCHING Schalten
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
DIN 319-KT-25-M8-C
Zertifikat RoHS
YES
Zolltarifnummer
39269097
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-01-01-01 Knopf (Bedienungselement)
ECLASS 10.1
23-01-01-01 Knopf (Bedienungselement)
ECLASS 10.0.1
23-01-01-01 Knopf (Bedienungselement)
ECLASS 9.1
23-01-01-01 Knopf (Bedienungselement)
ECLASS 9.0
23-01-01-01 Knopf (Bedienungselement)
ECLASS 8.1
23-01-01-01 Knopf (Bedienungselement)
ECLASS 8.0
23-01-01-01 Knopf (Bedienungselement)
ECLASS 7.1
23-01-01-01 Knopf (Bedienungselement)
ECLASS 7.0
23-01-01-01 Knopf (Bedienungselement)
ECLASS 6.2
23-01-01-01 Knopf (Bedienungselement)
ECLASS 6.1
23-01-01-01 Knopf (Bedienungselement)
ECLASS 6.0
23-01-01-01 Knopf (Bedienungselement)
ECLASS 5.1
23-01-01-01 Knopf (Bedienungselement)
Standards
DIN-3x-31x-DIN 319 DIN 319
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)