Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Standards
DIN
5x
58x
DIN 580
DIN 580 - Lifting eyebolts
Standards
DIN
5x
58x
DIN 580
DIN 580 - Lifting eyebolts
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Lifting eyebolts DIN 580-M8-NI
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
1/5
Code
CODE
Description
DESCRIPTION
d1
DIM01
d2
DIM02 [mm]
d3
DIM03 [mm]
d4
DIM04 [mm]
h
DIM05 [mm]
m
DIM06 [mm]
l
DIM07 [mm]
k
DIM08 [mm]
e
DIM09 [mm]
F1 max
DIM10 [N]
F2 max
DIM11 [N]
F3 max
DIM12 [N]
Weight
WEIGHT [g]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
GN.21393
DIN 580-M6-ST
M 6
20
36
20
36
10
13.0
8
6
750
550
380
50
GN.21403
DIN 580-M8-ST
M 8
20
36
20
36
10
13.0
8
6
1400
1000
700
85
GN.21413
DIN 580-M10-ST
M 10
25
45
25
45
12
17.0
10
8
2300
1700
1150
125
GN.21423
DIN 580-M12-ST
M 12
30
54
30
53
14
20.5
12
10
3400
2400
1700
188
GN.21433
DIN 580-M16-ST
M 16
35
63
35
62
16
27.0
14
12
7000
5000
3500
309
GN.21443
DIN 580-M20-ST
M 20
40
72
40
71
19
30.0
16
14
12000
8600
6000
455
GN.21453
DIN 580-M24-ST
M 24
50
90
50
90
24
36.0
20
18
18000
12900
9000
918
GN.21463
DIN 580-M30-ST
M 30
65
108
60
109
28
45.0
24
22
32000
23000
16000
1660
GN.21473
DIN 580-M36-ST
M 36
75
126
70
128
32
54.0
28
26
46000
33000
23000
2650
GN.21396
DIN 580-M6-NI
M6
20
36
20
36
10
13.0
8
6
750
550
380
60
GN.21401
DIN 580-M8-NI
M8
20
36
20
36
10
13.0
8
6
1400
1000
700
85
GN.21416
DIN 580-M10-NI
M10
25
45
25
45
12
17.0
10
8
2300
1700
1150
125
GN.21426
DIN 580-M12-NI
M12
30
54
30
53
14
20.5
12
10
3400
2400
1700
188
GN.21436
DIN 580-M16-NI
M16
35
63
35
62
16
27.0
14
12
7000
5000
3500
309
GN.21446
DIN 580-M20-NI
M20
40
72
40
71
19
30.0
16
14
12000
8600
6000
455
GN.21456
DIN 580-M24-NI
M24
50
90
50
90
24
36.0
20
18
18000
12900
9000
918
GN.21391
DIN 580-M6-A4
M 6
20
36
20
36
10
13.0
8
6
750
550
380
60
GN.21406
DIN 580-M8-A4
M 8
20
36
20
36
10
13.0
8
6
1400
1000
700
82
GN.21411
DIN 580-M10-A4
M10
25
45
25
45
12
17.0
10
8
2300
1700
1150
125
Komprimierte Darstellung anzeigen (23 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Standards
- DIN 580
Bestellnummer
GN.21401
Kurztext
Lifting eyebolts
Letzte Änderung
14.05.2026 14:47:32
Einheit
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
Standards
DIN-5x-58x-DIN 580 DIN 580
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)