Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Fabory
3 Muttern
DIN 917 - Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form
Fabory
3 Muttern
DIN 917 - Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sechskant-Hutmutter DIN 917 M12-SW18
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Artikelnummer
CNSORDERNO
Kurzbeschreibung
NENNID
Gewindenenndurchmesser
D [mm]
Marke
BRAND
Norm
STANDARD
Gewinde
THREAD
Gewinderichtung
THREADDIRECTIO
Stil
STYLE
Typ
TYPE
Grundmaterial
BASICMATERIAL
Material / Güte
GRADE
Oberflächenbehandlung
SURFACETREATME
Kopfform
HEADSHAPE
Antriebsart
DRIVINGFEATURE
Farbe
COLOR
22
|
M10-SW16
23
|
M10-SW16
24
|
M10-SW16
25
|
M10-SW16
26
|
M10-SW16
27
|
M10x1
28
|
M12-SW18
29
|
M12-SW18
30
|
M12-SW18
31
|
M12-SW18
32
|
M12-SW18
33
|
M12x1.5
(≡)
34
|
M14-SW21
(≡)
35
|
M14-SW21
(≡)
36
|
M14-SW21
(≡)
37
|
M14-SW21
38
|
M16
39
|
M16
16415.080.100
M8X1,00
8.000
Fabory
DIN 917
Metrisches feines Gewinde
Rechts
Hutmutter - niedrich
Stahl
6
Blank
Außensechskant
16405.100.001
M10
10.000
Fabory
DIN 917
Metrisches Gewinde
Rechts
Hutmutter - niedrich
Stahl
Automatenstahl -|6|
Blank
Außensechskant
16410.100.001
M10
10.000
Fabory
DIN 917
Metrisches Gewinde
Rechts
Hutmutter - niedrich
Stahl
|6|
Elektrolytisch verzinkt
Außensechskant
47300.100.001
M10
10.000
Fabory
DIN 917
Metrisches Gewinde
Rechts
Hutmutter - niedrich
Messing
Cu3
Außensechskant
51380.100.001
M10
10.000
Fabory
DIN 917
Metrisches Gewinde
Rechts
Hutmutter - niedrich
Rostfreistahl
A1-50
Außensechskant
55380.100.001
M10
10.000
Fabory
DIN 917
Metrisches Gewinde
Rechts
Hutmutter - niedrich
Rostfreistahl
A4-50
Außensechskant
16415.100.100
M10X1,00/S=17
10.000
Fabory
DIN 917
Metrisches feines Gewinde
Rechts
Hutmutter - niedrich
Stahl
6
Blank
Außensechskant
16405.120.001
M12
12.000
Fabory
DIN 917
Metrisches Gewinde
Rechts
Hutmutter - niedrich
Stahl
Automatenstahl -|6|
Blank
Außensechskant
16410.120.001
M12
12.000
Fabory
DIN 917
Metrisches Gewinde
Rechts
Hutmutter - niedrich
Stahl
|6|
Elektrolytisch verzinkt
Außensechskant
47300.120.001
M12
12.000
Fabory
DIN 917
Metrisches Gewinde
Rechts
Hutmutter - niedrich
Messing
Cu3
Außensechskant
51380.120.001
M12
12.000
Fabory
DIN 917
Metrisches Gewinde
Rechts
Hutmutter - niedrich
Rostfreistahl
A1-50
Außensechskant
55380.120.001
M12
12.000
Fabory
DIN 917
Metrisches Gewinde
Rechts
Hutmutter - niedrich
Rostfreistahl
A4-50
Außensechskant
16415.120.150
M12X1,50/S=19
12.000
Fabory
DIN 917
Metrisches feines Gewinde
Rechts
Hutmutter - niedrich
Stahl
6
Blank
Außensechskant
16410.140.001
M14
14.000
Fabory
DIN 917
Metrisches Gewinde
Rechts
Hutmutter - niedrich
Stahl
|6|
Elektrolytisch verzinkt
Außensechskant
47300.140.001
M14
14.000
Fabory
DIN 917
Metrisches Gewinde
Rechts
Hutmutter - niedrich
Messing
Cu3
Außensechskant
51380.140.001
M14
14.000
Fabory
DIN 917
Metrisches Gewinde
Rechts
Hutmutter - niedrich
Rostfreistahl
A1-50
Außensechskant
55380.140.001
M14
14.000
Fabory
DIN 917
Metrisches Gewinde
Rechts
Hutmutter - niedrich
Rostfreistahl
A4-50
Außensechskant
16405.160.001
M16
16.000
Fabory
DIN 917
Metrisches Gewinde
Rechts
Hutmutter - niedrich
Stahl
Automatenstahl -|6|
Blank
Außensechskant
16410.160.001
M16
16.000
Fabory
DIN 917
Metrisches Gewinde
Rechts
Hutmutter - niedrich
Stahl
|6|
Elektrolytisch verzinkt
Außensechskant
Komprimierte Darstellung anzeigen (63 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Fabory
- DIN 917
Bestellnummer
51380.120.001
Kurztext
Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form
Letzte Änderung
02.05.2022 11:12:58
Einheit
Schlagworte
DIN
Muttern
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_SCREWING Schrauben
BYFUNC_CONNECTING Verbinden
ICS
21.060.20 Muttern
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
51380.120.001
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-11-07-02 Mutter, flach aufliegend, mit Antrieb
23-11-07-16 Mutter ohne Antrieb
ECLASS 11.1
23-11-07-02 Mutter, flach aufliegend, mit Antrieb
ECLASS 10.1
23-11-07-01 Sechskantmutter
Gewindenenndurchmesser
12.000 mm
Produktklasse (in Anlehnung an Norm)
DIN ISO 4759-1
Toleranz
6H %
gesamte Höhe der Mutter
16.000 mm
Gewindelänge
13.850 mm
Gewindesteigung am Mutterende
1.750 mm
Toleranzangabe (in Anlehnung an Norm)
DIN 13-15
Produktklasse
A
Gewindeausführung als Kennbuchstabe (in Anlehnung an Norm)
DIN 202
Ausgabe der Maßnorm
DIN 917
Schlüsselweite
18.000 mm
ECLASS 6.2
23-11-07-01 Mutter (sechs-, n-kant)
Gewindenenndurchmesser
12.000 mm
Produktklasse gemäß Norm
DIN ISO 4759-1
Toleranz
6H %
gesamte Höhe der Mutter
16.000 mm
Gewindelänge
13.850 mm
Gewindesteigung am Mutterende
1.750 mm
Toleranzangaben gemäß Norm
DIN 13-15
Produktklasse
A
Gewindeausführung gemäß Norm als Kennbuchstabe
DIN 202
Ausgabe der Maßnorm
DIN 917
Schlüsselweite
18.000 mm
ECLASS 5.1
23-11-07-01 Mutter (sechs-, n-kant)
Gewindenenndurchmesser
12.000 mm
Poduktklasse gemäß Norm
DIN ISO 4759-1
Toleranz
6H %
gesamte Höhe der Mutter
16.000 mm
Gewindelänge
13.850 mm
Gewindesteigung am Mutterende
1.750 mm
Toleranzangaben gemäß Norm
DIN 13-15
Produktklasse
A
Gewindeausführung gemäß Norm als Kennbuchstabe
DIN 202
Ausgabe der Maßnorm
DIN 917
Schlüsselweite
18.000 mm
ECLASS 5.0
23-11-07-01 Mutter (sechs-, n-kant)
Gewindesteigung
1.750 mm
Gewindenenndurchmesser, metrisch
12.000 mm
Mutternhöhe gesamt
16.000 mm
Schlüsselweite
18.000 mm
Gewindekennbuchstabe
M
Gewindelänge
13.850 mm
Gewindekennbuchstabe, gemäß Norm
DIN 202
Maßnorm
DIN 917
Produktklasse
A
Produktklasse gemäß Norm
DIN ISO 4759-1
Toleranz
6H
Toleranz, gemäß Norm
DIN 13-15
ETIM 10.0
EC003863 Mutter
EC000096 Gleitmutter
ETIM 7.0
EC000129 Sechskantmutter
PCon
NUTS Muttern
Durchmesser
12 mm
Kerndurchmesser
10.106 mm
Gewindesteigung
1.75 mm
Höhe (Mutter)
T-X mm
Außendurchmesser (Scheibe, Ring, Mutter)
18 mm
Maßeinheit
mm
Verbindungspunkt auf Schraubenseite
IP1
Besonderheiten / Eigenarten
Cap nut
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)