Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Ganter
2.0 Spannelemente
2.1 Spannen, Klemmen, Schalten mit Hebeln
Starre Klemmhebel, Spannhebel
DIN 99 Kegelgriffe, Stahl
DIN 99 - Kegelgriffe, Griff schraeg mit Bohrung (Form L)
Ganter
...
Starre Klemmhebel, Spannhebel
DIN 99 Kegelgriffe, Stahl
DIN 99 - Kegelgriffe, Griff schraeg mit Bohrung (Form L)
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kegelgriff DIN 99-80-B10-L
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
GANTER ARTIKELNUMMER
PARTNUMBER
L1 [mm]
H7 Bohrg.
D2 [mm]
B [mm]
D3 [mm]
D4 [mm]
D5 [mm]
H [mm]
L2 [mm]
Gewicht
WEIGHT [kg]
Zolltarifnummer
CTN
ROHS
Produktdetails
INFOGANTER
1
2
3
4
5
6
7
DIN 99-50-B6-L
50
B6
9.5
8
7.5
12
24.0
48
0.0170
84879059
YES
Produktdetails
DIN 99-63-B8-L
63
B8
12.0
10
11.0
16
30.5
60
0.0360
84879059
YES
Produktdetails
DIN 99-80-B10-L
80
B10
14.5
13
15.0
20
38.0
76
0.0740
84879059
YES
Produktdetails
DIN 99-100-B12-L
100
B12
18.5
16
19.0
25
47.0
95
0.1390
84879059
YES
Produktdetails
DIN 99-125-B16-L
125
B16
24.0
20
23.5
32
59.5
119
0.2830
84879059
YES
Produktdetails
DIN 99-160-B20-L
160
B20
30.0
25
29.5
40
76.0
152
0.5450
84879059
YES
Produktdetails
DIN 99-200-B24-L
200
B24
40.0
32
33.0
50
97.0
190
1.1280
84879059
YES
Produktdetails
Komprimierte Darstellung anzeigen (7 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Ganter
- DIN 99
Bestellnummer
DIN 99-80-B10-L
Kurztext
Kegelgriffe, Griff schraeg mit Bohrung (Form L)
Letzte Änderung
12.06.2026 08:07:53
Einheit
Schlagworte
DIN
Griff
Kegelgriffe
Klemmen
Spannelemente
Spannhebel
Stahl
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_CONTROLING Bedienen
BYFUNC_PULLING Ziehen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
DIN 99-80-B10-L
Zertifikat RoHS
YES
Zolltarifnummer
84879059
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht spezifiziert)
ECLASS 10.1
23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht spezifiziert)
ECLASS 10.0.1
23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht spezifiziert)
ECLASS 9.1
23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht spezifiziert)
ECLASS 9.0
23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht spezifiziert)
ECLASS 8.1
23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht spezifiziert)
ECLASS 8.0
23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht spezifiziert)
ECLASS 7.1
23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht klassifiziert)
ECLASS 7.0
23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht klassifiziert)
ECLASS 6.2
23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht klassifiziert)
ECLASS 6.1
23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht klassifiziert)
ECLASS 6.0
23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht klassifiziert)
ECLASS 5.1
23-01-01-90 Griff (nicht klassifiziert)
Standards
DIN-9x-99x-DIN 99 DIN 99
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)