Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
DINKLE
DIN Rail Terminal Blocks
Screw Connection
Disconnect Terminal Block
DKK4N-CP - Disconnect Terminal Block,Screw Connection,Width:6.10mm,M3,300V,6A
DINKLE
...
Disconnect Terminal Block
DKK4N-CP - Disconnect Terminal Block,Screw Connection,Width:6.10mm,M3,300V,6A
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DKK4N-CP
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
EN
1/5
Preview
PREVIEW
Name
NAME
Product Category
PTCY
Pitch
PH [mm]
Color
CR
Connection method
CNMD
Length
LH [mm]
Width
WH [mm]
Height
HH [mm]
Circuit diagram
CTDM
Level
LL
Connection points
CNPS
Insulating material
IGML
Insulating material group
IGMLGP
UL94 Flammability rating
UL94FR
Insulation resistance
INRE
Conductor material
CRML
Plating of conductor surface
POCS
1
DKK4N-CP
Disconnect Terminal Block
6.10
BEIGE (default)
Screw Connection
71.5
6.1
84.3(TS-35N)/91.8(TS-35/15N)
2
2
4
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
DINKLE
- DKK4N-CP
Bestellnummer
DKK4N-CP
Kurztext
Disconnect Terminal Block,Screw Connection,Width:6.10mm,M3,300V,6A
Letzte Änderung
28.12.2024 12:00:51
Einheit
Schlagworte
Disconnect Terminal Block
Screw Connection
Terminal Blocks
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)