Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Oventrop
Smart Home, Smart Building
Systemlösungen zur Überwachung und Automatisierung
Systemlösungen im Smart Home
R-Tronic System für Einzelraumtemperaturregelung
Elektrothermischer Stellantrieb „Aktor T 2P“ - „H NC“, 230 V, stromlos geschlossen, 2-Punkt, M 30 x 1,5
Oventrop
...
Elektrothermischer Stellantrieb „Aktor T 2P“ - „H NC“, 230 V, stromlos geschlossen, 2-Punkt, M 30 x 1,5
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1012415(architecture=350)
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Vorschau
PREVIEW
Art.Nr.
ARTNR
LOD Level
LODLEVEL
Artikelkurzbeschreibung
ART
EAN
Länge
L [mm]
Breite
B [mm]
Höhe
H [mm]
Gewicht
G [kg]
PDF Info
INFO
HTML Online
WEB
Betriebsspannung
BS
Einschaltstrom
ES
Dauerstrom
DS [mA]
Schließ- bzw. Öffnungszeit
SO [min]
Hub
HUB [mm]
1
1012415
350
OVENTROP-Elektrothermischer Stellantrieb "Aktor T2P", 230V, stromlos geschlossen
4026755415520
70
70
50
0.1
Datenblatt
WEB Page
230 V AC, ± 10 %, 50/60 Hz
< 550 mA für max. 100 ms
4,5
ca. 5
5
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Oventrop
- Elektrothermischer Stellantrieb „Aktor T 2P“
Bestellnummer
1012415
Kurztext
„H NC“, 230 V, stromlos geschlossen, 2-Punkt, M 30 x 1,5
Letzte Änderung
29.08.2025 16:07:49
Einheit
Schlagworte
Stellantrieb
Systemlösungen
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
1012415
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)