Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Zinco
Dränageelemente / -bahnen
FD 60 Neo - Floradrain
Zinco
Dränageelemente / -bahnen
FD 60 Neo - Floradrain
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Floradrain FD 60 Neo
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Artikelnummer
ARTNR
LOD Level
LODLEVEL
LOD Info
LODINFO
Maße
MASSE [m]
Lieferform
LF [m^2]
Palette
PAL [m^2]
Höhe
H [mm]
Flächenmasse
G [kg/m^2]
Material
M
INFO
Zolltarifnummer
CTN
1
3062
350
Für den Export ist die LOD-Stufe 200 vorgesehen
ca. 2.30 × 1.03
Platte 2.25
450
60
2.2
Polyolefin, hauptsächlich PE
http://www.zinco.de/node/432
39203000
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Zinco
- FD 60 Neo
Bestellnummer
3062
Kurztext
Floradrain
Letzte Änderung
09.07.2021 11:50:17
Einheit
Schlagworte
Dränageelemente
Klassifikationen
Nach BIM Kategorien
BIM_ROOF_ROOF_ELEMENTS Dach / -elemente
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
3062
Zolltarifnummer
39203000
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
22-27-90-90 Dachergänzungselement, Dachbelichtung (Sonstige, nicht spezifiziert)
ECLASS 9.1
22-27-90-90 Dachergänzungselement, Dachbelichtung (Sonstige, nicht spezifiziert)
IFC4
IFC4_IFCROOF Dach
OmniClass 2006
23-35_20_17_17 23-35 20 17 17 Vegetated Covering (Alternate Term: Green Roofs)
OmniClass
23-13 39 29 15 23-13 39 29 15 - Vegetated Roof Covering
Uniclass2015
45_40_47 45 40 47 - Living roof systems
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)