2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fig.2987

Tabelle aufklappen
1/5
CODE
FIGUR
LOD-Level
LODLEVEL
Typ
TYP
D3 [mm]
H1 [mm]
H2 [mm]
LW [mm]
D1 [mm]
Deckel Ø
D [mm]
Einlegetiefe
E [mm]
Gewicht
G [kg]
Modell-Erklärung
MOD
Info
INFO
1
2
3
2987-061-10
2987
400
061
Ø 1050
200
40
600
721
688
50
334
Deckel ohne Verschluss,mit Dämpfungseinlage (94kg)
Klasse E600, gemäss EN124-2, mit Dämpfungseinlage, mit Drehsicherung, mit Schlüssellöchern, Schlitzöffnung 1020cm2, stufenlos höhenverstellbar bis 5cm, stufenlos neigungsverstellbar bis 7°, mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar
2987-061-30
2987
400
061
☐ 1300
240
40
600
721
688
50
746
Deckel ohne Verschluss,mit Dämpfungseinlage (94kg)
Klasse E600, gemäss EN124-2, mit Dämpfungseinlage, mit Drehsicherung, mit Schlüssellöchern, Schlitzöffnung 1020cm2, stufenlos höhenverstellbar bis 5cm, stufenlos neigungsverstellbar bis 7°, mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar
2987-061-40
2987
400
061
Ø 1054
250
40
600
721
688
50
402
Deckel ohne Verschluss,mit Dämpfungseinlage (94kg)
Klasse E600, gemäss EN124-2, mit Dämpfungseinlage, mit Drehsicherung, mit Schlüssellöchern, Schlitzöffnung 1020cm2, stufenlos höhenverstellbar bis 5cm, stufenlos neigungsverstellbar bis 7°, mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 konfigurierbare Produkte)
KurztextStrassenrost SUISSEROLL NIVROLL
Letzte Änderung24.04.2025 07:09:12
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Typenschlüssel2987-061-10
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

Revit

RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Mindestens 2 Produkte mit
hinzufügen