2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Figur 5464 150 182156

Tabelle aufklappen
1/5
Best.-Nr.
ARTNR
LOD Level
LODLEVEL
Beschichtung
BES
Nenndurchmesser
DN
DR Durchmesser
DR [mm]
DI Durchmesser
DI [mm]
ØF
F [mm]
Länge
L [mm]
Höhe
H [mm]
AxB
AXB [mm]
L1 [mm]
I [mm]
DIN-Nr.
SP
Gewicht
W [kg]
Nenndruck
PN [kg]
412
NPK
L200
DL2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
182150
400
Epoxy
80
90
73.6
200
445.5
300.0
135x164
192
90
17
21.5
5
813.536
356.00
73.60
182151
400
Epoxy
100
110
90.0
220
478.0
326.5
146x186
217
95
19
26.3
5
813.547
347.30
90.00
182152
400
Epoxy
100
125
102.2
220
528.0
326.5
146x186
267
95
19
26.8
5
813.548
433.30
102.20
182153
400
Epoxy
125
140
114.4
250
553.0
368.1
180x275
280
100
19
33.5
5
813.551
457.58
114.40
182154
400
Epoxy
125
160
130.8
250
563.0
368.1
180x275
290
100
19
33.9
5
-
455.58
130.80
182155
400
Epoxy
150
160
130.8
285
583.0
406.0
180x275
295
105
19
45.2
5
813.562
130.80
182156
400
Epoxy
150
180
147.2
285
617.5
406.0
180x275
331
105
19
45.7
5
813.563
182157
400
Epoxy
150
200
163.6
285
657.5
406.0
180x275
370
105
19
47.0
5
-
182158
400
Epoxy
200
225
184.0
340
670.5
530.0
194x330
361
115
24
78.5
5
813.615
182159
400
Epoxy
200
250
204.4
340
641.5
530.0
194x330
332
115
24
80.0
5
-
182160
400
Epoxy
250
280
229.2
400
705.0
625.0
235x415
340
125
27
118.0
5
813.626
182161
400
Epoxy
250
315
257.6
400
705.0
625.0
235x415
340
125
27
120.0
5
-
182162
400
Epoxy
300
315
257.6
455
745.0
700.0
260x480
340
135
27
153.0
5
813.638
615.00
182163
400
Epoxy
300
355
290.4
455
765.0
700.0
260x480
360
135
27
155.0
5
-
615.00
Komprimierte Darstellung anzeigen (14 konfigurierbare Produkte)
Bestellnummer182156
KurztextSchieber mit Vollschutz PN 5, mit Flansch PN 10 DIN EN 1092-2/ HDPE Anschweissende / Gas
Letzte Änderung24.04.2025 07:09:26
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer182156
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ETIM 10.0

EC010163 Scheibenschieber

ETIM 7.0

EC010163 Scheibenschieber

OmniClass 2006

23-60_00_00 23-60 00 00 General Purpose: Services

OmniClass

23-27 31 25 23-27 31 25 - Gate Valves

Revit

RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Family categoryPipe Accessories
Family mechanical part typeBreaks into part type (Mechanical/Duct)

Uniclass2015

55 55 - Piped supply systems
Mindestens 2 Produkte mit
hinzufügen