1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

00205610

Tabelle aufklappen
1/5
Artikelnummer
CODE
Kupplungstyp
TYPE
B
B [mm]
C
C [mm]
Ø D
D [mm]
E
E [mm]
Ø F
F [mm]
G
G [mm]
M
M [mm]
L
L [mm]
S
S [mm]
Gewicht
WEIGHT [kg]
Material
MAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
00202510
GFA 25
61
12.0
42
41.0
68
3
85
60.0
123
0.72
STAHL
00203210
GFA 32
73
13.5
55
48.5
85
3
100
80.0
163
1.14
STAHL
00204010
GFA 40
82
16.5
64
56.0
95
3
115
80.0
163
1.68
STAHL
00205610
GFA 56
97
21.5
80
68.0
120
4
140
100.0
204
2.86
STAHL
00206310
GFA 63
108
22.5
100
74.5
140
4
153
119.5
243
3.75
STAHL
00208010
GFA 80
125
22.5
125
82.5
175
5
170
140.0
285
5.58
STAHL
00210010
GFA 100
148
34.0
150
105.0
198
6
216
174.5
355
6.63
STAHL
00212510
GFA 125
214
37.0
190
140.0
245
8
288
207.5
423
17.70
STAHL
00215510
GFA 155
240
65.0
240
180.0
300
10
370
244.0
498
28.30
STAHL
Komprimierte Darstellung anzeigen (9 Produkte)
KurztextSerie GFA mit Stahlhülse
Letzte Änderung05.12.2024 17:29:32
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Typenschlüssel00205610
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen