1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

00304011_40

Tabelle aufklappen
1/5
Artikelnummer
CODE
Kupplungstyp
TYPE
Ø d
DM [mm]
A
A [mm]
B
B [mm]
C
C [mm]
Ø D
D [mm]
Ø D1
D1 [mm]
E
E [mm]
Ø F
F [mm]
G
G [mm]
H
H [mm]
M
M [mm]
I
I [mm]
L
L [mm]
O
O [mm]
P
P [mm]
R
R [mm]
S
S [mm]
T
T [mm]
Gewicht
WEIGHT [kg]
Material
MAT
1
2
3
4
5
6
7
00302511_25
GFAS 25
25
13.0
43.0
29
42
40
41.0
70
3
41.0
85
60.0
60.0
32.0
48.0
104.0
104.0
123.0
1.3
STAHL
00303211_32
GFAS 32
32
16.0
49.0
35
55
55
48.5
85
3
48.5
100
80.0
80.0
47.5
66.5
131.5
131.5
163.0
2.5
STAHL
00304011_40
GFAS 40
40
18.5
54.5
42
64
64
56.0
95
3
56.0
115
80.0
80.0
42.5
66.0
139.0
139.0
163.0
3.4
STAHL
00305611_56
GFAS 56
56
27.0
60.0
45
80
80
68.0
120
4
60.0
132
100.0
100.0
59.0
85.0
172.0
164.0
204.0
6.1
STAHL
00306311_63
GFAS 63
63
31.0
63.0
46
100
100
74.5
140
4
61.5
140
119.5
119.5
76.0
104.0
198.0
185.0
243.0
10.2
STAHL
00308011_80
GFAS 80
80
26.0
76.0
51
125
125
82.5
175
5
65.5
153
138.0
140.0
83.5
123.5
225.5
210.5
285.0
17.9
STAHL
00310011_100
GFAS 100
100
38.0
92.0
71
150
150
105.0
198
6
90.0
201
162.0
174.5
107.5
143.0
273.0
270.5
355.0
38.1
STAHL
Komprimierte Darstellung anzeigen (7 konfigurierbare Produkte)
KurztextSerie GFAS mit Stahlglocke
Letzte Änderung05.12.2024 17:29:32
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen