2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Edelstahl-Laufrollenführung GN 1490-29-1434-B3-2-NI

Tabelle aufklappen
1/5
GANTER ARTIKELNUMMER
PARTNUMBER
H1 [mm]
±1
L1 [mm]
B [mm]
H2 [mm]
Rollenläufer
L2 [mm]
pro Rollenläufer
FR [N]
pro Rollenläufer
FA [N]
Gewicht
WEIGHT [kg]
Zolltarifnummer
CTN
ROHS
Produktdetails
INFOGANTER
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
GN 1490-29-394-B3-2-NI
29
394
29
23
92
425
175
0.4290
83024200
YES
Produktdetails
GN 1490-29-474-B3-2-NI
29
474
29
23
92
425
175
0.4670
83024200
YES
Produktdetails
GN 1490-29-554-B3-2-NI
29
554
29
23
92
425
175
0.5050
83024200
YES
Produktdetails
GN 1490-29-634-B3-2-NI
29
634
29
23
92
425
175
0.5440
83024200
YES
Produktdetails
GN 1490-29-714-B3-2-NI
29
714
29
23
92
425
175
0.5820
83024200
YES
Produktdetails
GN 1490-29-794-B3-2-NI
29
794
29
23
92
425
175
0.6210
83024200
YES
Produktdetails
GN 1490-29-874-B3-2-NI
29
874
29
23
92
425
175
0.6590
83024200
YES
Produktdetails
GN 1490-29-954-B3-2-NI
29
954
29
23
92
425
175
0.6970
83024200
YES
Produktdetails
GN 1490-29-1034-B3-2-NI
29
1034
29
23
92
425
175
0.7360
83024200
YES
Produktdetails
GN 1490-29-1194-B3-2-NI
29
1194
29
23
92
425
175
0.8130
83024200
YES
Produktdetails
GN 1490-29-1434-B3-2-NI
29
1434
29
23
92
425
175
0.9280
83024200
YES
Produktdetails
GN 1490-37-394-B3-2-NI
37
394
37
30
92
800
200
0.5950
83024200
YES
Produktdetails
GN 1490-37-474-B3-2-NI
37
474
37
30
92
800
200
0.6550
83024200
YES
Produktdetails
GN 1490-37-554-B3-2-NI
37
554
37
30
92
800
200
0.7150
83024200
YES
Produktdetails
GN 1490-37-634-B3-2-NI
37
634
37
30
92
800
200
0.7750
83024200
YES
Produktdetails
GN 1490-37-714-B3-2-NI
37
714
37
30
92
800
200
0.8350
83024200
YES
Produktdetails
GN 1490-37-794-B3-2-NI
37
794
37
30
92
800
200
0.8950
83024200
YES
Produktdetails
GN 1490-37-874-B3-2-NI
37
874
37
30
92
800
200
0.9550
83024200
YES
Produktdetails
GN 1490-37-954-B3-2-NI
37
954
37
30
92
800
200
1.0150
83024200
YES
Produktdetails
Komprimierte Darstellung anzeigen (22 Produkte)
BestellnummerGN 1490-29-1434-B3-2-NI
KurztextEdelstahl-Laufrollenführungen, Form B3, mit zwei Rollenläufer mit 3 Rollen, Kennziffer 2, mit zwei Endanschlägen
Letzte Änderung09.04.2026 12:18:50
Einheit

Klassifikationen

Nach Funktionalität

BYFUNC_GUIDING Führen
BYFUNC_POSITIONING Positionieren

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
BestellnummerGN 1490-29-1434-B3-2-NI
Zertifikat RoHSYES
Zolltarifnummer83024200
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

23-30-03-06 Linearkugellagereinheit (Linearkugellagerführung)

ECLASS 10.1

23-30-03-06 Linearkugellagereinheit (Linearkugellagerführung)

ECLASS 10.0.1

23-30-03-06 Linearkugellagereinheit (Linearkugellagerführung)

ECLASS 9.1

23-30-03-06 Linearkugellagereinheit (Linearkugellagerführung)

ECLASS 9.0

23-30-03-06 Linearkugellagereinheit (Linearkugellagerführung)

ECLASS 8.1

23-30-03-06 Linearkugellagereinheit (Linearkugellagerführung)

ECLASS 8.0

23-30-03-06 Linearkugellagereinheit (Linearkugellagerführung)

ECLASS 7.1

23-30-03-06 Linearkugellagereinheit (Linearkugellagerführung)

ECLASS 7.0

23-30-03-06 Linearkugellagereinheit (Linearkugellagerführung)

ECLASS 6.2

23-30-03-06 Linearkugellagereinheit (Linearkugellagerführung)

ECLASS 6.1

23-30-03-06 Linearkugellagereinheit (Linearkugellagerführung)

ECLASS 6.0

23-30-03-06 Linearkugellagereinheit (Linearkugellagerführung)

ECLASS 5.1

23-30-03-06 Linearkugellagereinheit (Linearkugellagerführung)
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen