Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Elesa+Ganter
Handräder, Handkurbeln
GN 323
GN 323 K
GN 323 K R
GN 323 - Scheibenhandräder mit Nabennut, mit drehbarem Griff
Elesa+Ganter
...
GN 323
GN 323 K
GN 323 K R
GN 323 - Scheibenhandräder mit Nabennut, mit drehbarem Griff
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Scheibenhandrad GN 323-140-K14-R
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
E+G ARTIKELNUMMER
PARTNUMBER
D1 [mm]
H7 Bohrung
D2
D3 [mm]
B [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
Ø Zyl.-Griff GN 798
DURCHM [mm]
Gewicht
WEIGHT [kg]
Zolltarifnummer
CTN
ROHS
Produktdetails
INFOEG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
GN 323-80-K10-R
80
K10
26
13.0
16
26
16
0.1660
84879090
YES
Produktdetails
GN 323-80-K12-R
80
K12
26
13.0
16
26
16
0.1600
84879090
YES
Produktdetails
GN 323-100-K10-R
100
K10
28
14.0
17
30
18
0.2000
84879090
YES
Produktdetails
GN 323-100-K12-R
100
K12
28
14.0
17
30
18
0.2160
84879090
YES
Produktdetails
GN 323-125-K12-R
125
K12
31
15.0
18
33
22
0.3600
84879090
YES
Produktdetails
GN 323-125-K14-R
125
K14
31
15.0
18
33
22
0.3600
84879090
YES
Produktdetails
GN 323-140-K14-R
140
K14
36
16.5
19
36
24
0.4380
84879090
YES
Produktdetails
GN 323-140-K16-R
140
K16
36
16.5
19
36
24
0.4310
84879090
YES
Produktdetails
GN 323-160-K14-R
160
K14
36
18.0
20
39
24
0.6600
84879090
YES
Produktdetails
GN 323-160-K16-R
160
K16
36
18.0
20
39
24
0.6400
84879090
YES
Produktdetails
GN 323-200-K18-R
200
K18
45
20.5
24
45
25
1.0510
84879090
YES
Produktdetails
GN 323-200-K20-R
200
K20
45
20.5
24
45
25
1.0210
84879090
YES
Produktdetails
GN 323-250-K22-R
250
K22
48
23.0
28
51
25
1.6710
84879090
YES
Produktdetails
GN 323-250-K26-R
250
K26
48
23.0
28
51
25
1.6000
84879090
YES
Produktdetails
Komprimierte Darstellung anzeigen (14 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Elesa+Ganter
- GN 323
Bestellnummer
GN 323-140-K14-R
Kurztext
Scheibenhandräder mit Nabennut, mit drehbarem Griff
Letzte Änderung
15.12.2025 08:41:16
Einheit
Schlagworte
Griff
Handkurbeln
Handräder
Nabennut
Scheibenhandräder
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_CONTROLING Bedienen
BYFUNC_SCREWING Schrauben
BYFUNC_FASTENING Anziehen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 10.1
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 10.0.1
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 9.1
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 9.0
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 8.1
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 8.0
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 7.1
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 7.0
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 6.2
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 6.1
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 6.0
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 5.1
23-01-03-02 Scheibenhandrad
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)