Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Ganter
1.0 Bedienelemente
1.3 Drehen mit Handrädern und Kurbeln
Scheibenhandräder
GN 323 Scheibenhandräder, Aluminium, kunststoffbeschichtet schwarz
GN 323 - Scheibenhandräder ohne Nabennut, mit drehbarem Griff
Ganter
...
GN 323 - Scheibenhandräder ohne Nabennut, mit drehbarem Griff
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Scheibenhandrad GN 323-140-B14-R
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
GANTER ARTIKELNUMMER
PARTNUMBER
D1 [mm]
D2 [mm]
H7 Bohrung
D3
B [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
Ø Zyl.-Griff GN 798
DURCHM [mm]
Gewicht
WEIGHT [kg]
Zolltarifnummer
CTN
ROHS
Produktdetails
INFOGANTER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
GN 323-80-B10-R
80
B10
26
13.0
16
26
16
0.1550
84879090
YES
Produktdetails
GN 323-80-B12-R
80
B12
26
13.0
16
26
16
0.1600
84879090
YES
Produktdetails
GN 323-100-B10-R
100
B10
28
14.0
17
30
18
0.2100
84879090
YES
Produktdetails
GN 323-100-B12-R
100
B12
28
14.0
17
30
18
0.2160
84879090
YES
Produktdetails
GN 323-125-B12-R
125
B12
31
15.0
18
33
22
0.3800
84879090
YES
Produktdetails
GN 323-125-B14-R
125
B14
31
15.0
18
33
22
0.3500
84879090
YES
Produktdetails
GN 323-140-B14-R
140
B14
36
16.5
19
36
24
0.4380
84879090
YES
Produktdetails
GN 323-140-B16-R
140
B16
36
16.5
19
36
24
0.5070
84879090
YES
Produktdetails
GN 323-160-B14-R
160
B14
36
18.0
20
39
24
0.6600
84879090
YES
Produktdetails
GN 323-160-B16-R
160
B16
36
18.0
20
39
24
0.6430
84879090
YES
Produktdetails
GN 323-200-B18-R
200
B18
45
20.5
24
45
25
1.0510
84879090
YES
Produktdetails
GN 323-200-B20-R
200
B20
45
20.5
24
45
25
1.0210
84879090
YES
Produktdetails
GN 323-250-B22-R
250
B22
48
23.0
28
51
25
1.6710
84879090
YES
Produktdetails
GN 323-250-B26-R
250
B26
48
23.0
28
51
25
1.5360
84879090
YES
Produktdetails
Komprimierte Darstellung anzeigen (14 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Ganter
- GN 323
Bestellnummer
GN 323-140-B14-R
Kurztext
Scheibenhandräder ohne Nabennut, mit drehbarem Griff
Letzte Änderung
09.04.2026 11:50:39
Einheit
Schlagworte
Bedienelemente
Griff
Nabennut
Scheibenhandräder
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_CONTROLING Bedienen
BYFUNC_SCREWING Schrauben
BYFUNC_FASTENING Anziehen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 10.1
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 10.0.1
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 9.1
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 9.0
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 8.1
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 8.0
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 7.1
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 7.0
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 6.2
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 6.1
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 6.0
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 5.1
23-01-03-02 Scheibenhandrad
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)