Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Ganter
1.0 Bedienelemente
1.3 Drehen mit Handrädern und Kurbeln
Scheibenhandräder
GN 520.1 Scheibenhandräder, Kunststoff, Buchse Stahl
GN 520.1 - Scheibenhandräder, ohne Nabennut, Form A, ohne Griff
Ganter
...
GN 520.1 Scheibenhandräder, Kunststoff, Buchse Stahl
GN 520.1 - Scheibenhandräder, ohne Nabennut, Form A, ohne Griff
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Scheibenhandrad GN 520.1-125-B14-A
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
GANTER ARTIKELNUMMER
PARTNUMBER
D1 [mm]
H7 Bohrung
D2
D3 [mm]
D4 [mm]
D5 [mm]
D6 [mm]
D7 [mm]
B [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
Gewicht
WEIGHT [kg]
Zolltarifnummer
CTN
ROHS
Produktdetails
INFOGANTER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
GN 520.1-50-B10-A
50
B10
16
16.0
-
25
26
12
9
19
22
0.0490
84879090
YES
Produktdetails
GN 520.1-63-B10-A
63
B10
20
20.0
-
31
28
13
10
24
28
0.0970
84879090
YES
Produktdetails
GN 520.1-80-B10-A
80
B10
20
18.0
28
43
30
14
10
28
31
0.1250
84879090
YES
Produktdetails
GN 520.1-80-B12-A
80
B12
20
18.0
28
43
30
14
10
28
31
0.1150
84879090
YES
Produktdetails
GN 520.1-100-B10-A
100
B10
24
22.0
35
54
39
15
12
36
40
0.2500
84879090
YES
Produktdetails
GN 520.1-100-B12-A
100
B12
24
22.0
35
54
39
15
12
36
40
0.2287
84879090
YES
Produktdetails
GN 520.1-125-B12-A
125
B12
32
26.5
44
70
46
15
15
38
44
0.3610
84879090
YES
Produktdetails
GN 520.1-125-B14-A
125
B14
32
26.5
44
70
46
15
15
38
44
0.3520
84879090
YES
Produktdetails
GN 520.1-140-B14-A
140
B14
32
26.5
44
70
48
19
15
38
46
0.4300
84879090
YES
Produktdetails
GN 520.1-150-B14-A
150
B14
32
26.5
44
70
48
18
15
38
49
0.4700
84879090
YES
Produktdetails
GN 520.1-150-B16-A
150
B16
32
26.5
44
70
48
18
15
38
49
0.4600
84879090
YES
Produktdetails
GN 520.1-175-B16-A
175
B16
40
33.0
55
90
56
19
15
43
54
0.7060
84879090
YES
Produktdetails
GN 520.1-175-B18-A
175
B18
40
33.0
55
90
56
19
15
43
54
0.1590
84879090
YES
Produktdetails
GN 520.1-200-B18-A
200
B18
40
33.0
55
90
60
21
15
43
58
0.8890
84879090
YES
Produktdetails
GN 520.1-200-B20-A
200
B20
40
33.0
55
90
60
21
15
43
58
0.8700
84879090
YES
Produktdetails
GN 520.1-250-B22-A
250
B22
49
40.0
66
110
70
25
15
44
65
1.4030
84879090
YES
Produktdetails
Komprimierte Darstellung anzeigen (17 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Ganter
- GN 520.1
Bestellnummer
GN 520.1-125-B14-A
Kurztext
Scheibenhandräder, ohne Nabennut, Form A, ohne Griff
Letzte Änderung
09.04.2026 11:50:45
Einheit
Schlagworte
Bedienelemente
Buchse
Griff
Nabennut
Scheibenhandräder
Stahl
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_CONTROLING Bedienen
BYFUNC_SCREWING Schrauben
BYFUNC_FASTENING Anziehen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
GN 520.1-125-B14-A
Zertifikat RoHS
YES
Zolltarifnummer
84879090
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 10.1
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 10.0.1
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 9.1
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 9.0
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 8.1
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 8.0
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 7.1
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 7.0
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 6.2
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 6.1
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 6.0
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 5.1
23-01-03-02 Scheibenhandrad
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)