Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Ganter
1.0 Bedienelemente
1.3 Drehen mit Handrädern und Kurbeln
Scheibenhandräder
GN 520.1 Scheibenhandräder, Kunststoff, Buchse Stahl
GN 520.1 - Scheibenhandräder, ohne Nabennut, Form D, mit drehbarem Griff
Ganter
...
GN 520.1 Scheibenhandräder, Kunststoff, Buchse Stahl
GN 520.1 - Scheibenhandräder, ohne Nabennut, Form D, mit drehbarem Griff
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Scheibenhandrad GN 520.1-150-B14-D
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
GANTER ARTIKELNUMMER
PARTNUMBER
D1 [mm]
H7 Bohrung
D2
D3 [mm]
D4 [mm]
D5 [mm]
D6 [mm]
D7 [mm]
B [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
L4 [mm]
R [mm]
Zylindergriff
DURCHM [mm]
Gewicht
WEIGHT [kg]
Zolltarifnummer
CTN
ROHS
Produktdetails
INFOGANTER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
GN 520.1-50-B10-D
50
B10
16
16.0
-
25
26
12
9
19.0
22
28
19.0
14
0.0682
84879090
YES
Produktdetails
GN 520.1-63-B10-D
63
B10
20
20.0
-
31
28
13
10
24.0
28
40
24.0
18
0.1291
84879090
YES
Produktdetails
GN 520.1-80-B10-D
80
B10
20
18.0
28
43
30
14
10
28.0
31
40
32.0
18
0.1550
84879090
YES
Produktdetails
GN 520.1-80-B12-D
80
B12
20
18.0
28
43
30
14
10
28.0
31
40
32.0
18
0.1480
84879090
YES
Produktdetails
GN 520.1-100-B10-D
100
B10
24
22.0
35
54
39
21
12
33.5
46
50
39.0
21
0.2710
84879090
YES
Produktdetails
GN 520.1-100-B12-D
100
B12
24
22.0
35
54
39
21
12
33.5
46
50
39.0
21
0.2800
84879090
YES
Produktdetails
GN 520.1-125-B12-D
125
B12
32
26.5
44
70
46
28
15
38.0
57
65
50.0
23
0.4330
84879090
YES
Produktdetails
GN 520.1-125-B14-D
125
B14
32
26.5
44
70
46
28
15
38.0
57
65
50.0
23
0.5000
84879090
YES
Produktdetails
GN 520.1-140-B14-D
140
B14
32
26.5
44
70
48
28
15
38.0
55
65
58.0
23
0.5080
84879090
YES
Produktdetails
GN 520.1-150-B14-D
150
B14
32
26.5
50
80
48
30
15
38.0
61
65
62.0
23
0.6450
84879090
YES
Produktdetails
GN 520.1-150-B16-D
150
B16
32
26.5
50
80
48
30
15
38.0
61
65
62.0
23
0.6272
84879090
YES
Produktdetails
GN 520.1-175-B16-D
175
B16
40
33.0
55
90
56
32
15
43.0
66
80
72.5
26
0.8000
84879090
YES
Produktdetails
GN 520.1-175-B18-D
175
B18
40
33.0
55
90
56
32
15
43.0
66
80
72.5
26
0.8890
84879090
YES
Produktdetails
GN 520.1-200-B18-D
200
B18
40
33.0
55
90
60
32
15
43.0
68
90
82.0
28
1.0540
84879090
YES
Produktdetails
GN 520.1-200-B20-D
200
B20
40
33.0
55
90
60
32
15
43.0
68
90
82.0
28
1.2000
84879090
YES
Produktdetails
GN 520.1-225-B20-D
225
B20
49
40.0
66
110
66
33
15
44.5
71
90
94.0
28
1.0270
84879090
YES
Produktdetails
GN 520.1-225-B22-D
225
B22
49
40.0
66
110
66
33
15
44.5
71
90
94.0
28
1.5000
84879090
YES
Produktdetails
GN 520.1-250-B22-D
250
B22
49
40.0
66
110
70
36
15
44.5
76
90
106.0
28
1.5110
84879090
YES
Produktdetails
Komprimierte Darstellung anzeigen (20 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Ganter
- GN 520.1
Bestellnummer
GN 520.1-150-B14-D
Kurztext
Scheibenhandräder, ohne Nabennut, Form D, mit drehbarem Griff
Letzte Änderung
09.04.2026 11:50:45
Einheit
Schlagworte
Bedienelemente
Buchse
Griff
Nabennut
Scheibenhandräder
Stahl
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_CONTROLING Bedienen
BYFUNC_SCREWING Schrauben
BYFUNC_FASTENING Anziehen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 10.1
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 10.0.1
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 9.1
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 9.0
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 8.1
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 8.0
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 7.1
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 7.0
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 6.2
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 6.1
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 6.0
23-01-03-02 Scheibenhandrad
ECLASS 5.1
23-01-03-02 Scheibenhandrad
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)