Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Ganter
3.0 Maschinenelemente
3.8 Verstellen, Bewegen mit Führungen, Spingeln und Rollen
Komponenten für Fördersysteme
GN 6470 Stützfüße, Kunststoff
GN 6470 - Stützfüße, Kunststoff, Form I gerade für Querverbindung
Ganter
...
GN 6470 Stützfüße, Kunststoff
GN 6470 - Stützfüße, Kunststoff, Form I gerade für Querverbindung
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stützfuß, Kunststoff GN 6470-I-B42,4
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
GANTER ARTIKELNUMMER
PARTNUMBER
für Rohr-Außen-Ø
ROHR [mm]
Nenngröße Rohr DIN EN 10220 / EN 10255
HB [Zoll]
Gewicht
WEIGHT [kg]
Zolltarifnummer
CTN
ROHS
Produktdetails
INFOGANTER
1
2
3
GN 6470-I-B42,4
42.4
1 1/4
0.7220
39269097
YES
Produktdetails
GN 6470-I-B48,3
48.3
1 1/2
0.7120
39269097
YES
Produktdetails
GN 6470-I-B60,3
60.3
2
0.6920
39269097
YES
Produktdetails
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Ganter
- GN 6470
Bestellnummer
GN 6470-I-B42,4
Kurztext
Stützfüße, Kunststoff, Form I gerade für Querverbindung
Letzte Änderung
09.04.2026 12:19:17
Einheit
Schlagworte
Fördersysteme
Führungen
Maschinenelemente
Querverbindung
Rollen
Stützfüße
Verstellen
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
GN 6470-I-B42,4
Zertifikat RoHS
YES
Zolltarifnummer
39269097
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-36-90-90 Profil Montagesystem, Struktursystem (Sonstige, nicht spezifiziert)
ECLASS 10.1
23-36-91-90 Profil Montagesystem, Struktursystem (Teile, nicht spezifiziert)
ECLASS 10.0.1
23-36-91-90 Profil Montagesystem, Struktursystem (Teile, nicht spezifiziert)
ECLASS 9.1
23-36-91-90 Profil Montagesystem, Struktursystem (Teile, nicht spezifiziert)
ECLASS 9.0
23-36-91-90 Profil Montagesystem, Struktursystem (Teile, nicht spezifiziert)
ECLASS 8.1
23-36-91-90 Profil Montagesystem, Struktursystem (Teile, nicht spezifiziert)
ECLASS 8.0
23-36-91-90 Profil Montagesystem, Struktursystem (Teile, nicht spezifiziert)
ECLASS 7.1
23-36-91-90 Profil Montagesystem, Struktursystem (Teile, nicht klassifiziert)
ECLASS 7.0
23-36-91-90 Profil Montagesystem, Struktursystem (Teile, nicht klassifiziert)
ECLASS 6.2
23-36-91-90 Profil Montagesystem, Struktursystem (Teile, nicht klassifiziert)
ECLASS 6.1
23-36-91-90 Profil Montagesystem, Struktursystem (Teile, nicht klassifiziert)
ECLASS 6.0
23-36-91-90 Profil Montagesystem, Struktursystem (Teile, nicht klassifiziert)
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)