2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Drehknopf mit Verstellspindel GN 727-27-S1-SR

Tabelle aufklappen
1/5
GANTER ARTIKELNUMMER
PARTNUMBER
Position
POS
Sechskantschraube
ABSTAND [mm]
D1 [mm]
Gewinde
D2
Gewinde
D3
D4 [mm]
D5 [mm]
D6 [mm]
D7 [mm]
-0.05 Zentrieransatz
D8 [mm]
D9 [mm]
B1 [mm]
B2 [mm]
H [mm]
K1 [mm]
K2 [mm]
+0.2
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
L4 [mm]
1
2
GN 727-27-S1-SR
Unbetätigt
2
27
M6
M12x1
6.4
18
4.3
38
19
12.5
10
20
4.3
28
22
54
19.5
37.5
0.5
GN 727-34-S1-SR
Unbetätigt
2
34
M8
M16x1
8.5
23
5.3
50
24
18.3
11
25
4.2
36
30
67
23.5
45.5
0.5
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 konfigurierbare Produkte)
BestellnummerGN 727-27-S1-SR
KurztextDrehknöpfe mit Verstellspindel, Form S1 Montage mit Sechskantschraube, Kennzeichen SR m. Skala 0,1...0,9 50 Teilstriche steigend bei Rechtsdrehung
Letzte Änderung09.04.2026 11:51:56
Einheit

Klassifikationen

Nach Funktionalität

BYFUNC_CONTROLING Bedienen
BYFUNC_SWITCHING Schalten

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

23-01-01-01 Knopf (Bedienungselement)

ECLASS 10.1

23-01-01-01 Knopf (Bedienungselement)

ECLASS 10.0.1

23-01-01-01 Knopf (Bedienungselement)

ECLASS 9.1

23-01-01-01 Knopf (Bedienungselement)

ECLASS 9.0

23-01-01-01 Knopf (Bedienungselement)

ECLASS 8.1

23-01-01-01 Knopf (Bedienungselement)

ECLASS 8.0

23-01-01-01 Knopf (Bedienungselement)

ECLASS 7.1

23-01-01-01 Knopf (Bedienungselement)

ECLASS 7.0

23-01-01-01 Knopf (Bedienungselement)

ECLASS 6.2

23-01-01-01 Knopf (Bedienungselement)

ECLASS 6.1

23-01-01-01 Knopf (Bedienungselement)

ECLASS 6.0

23-01-01-01 Knopf (Bedienungselement)

ECLASS 5.1

23-01-01-01 Knopf (Bedienungselement)
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen