Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
WHALE
G/GR series (Inner height 35-85)
G58/GR58 Series
GR58 - Closed type, The covers openable from both inside and outside
WHALE
G/GR series (Inner height 35-85)
G58/GR58 Series
GR58 - Closed type, The covers openable from both inside and outside
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GR58.150.150-9P+GR581.150.12_
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
EN
1/5
Type
TYPE
Inner height
HI [mm]
Outer height
HA [mm]
Inner width
BI [mm]
Outer width
BA [mm]
Bending radius
R [mm]
Special Material Code
SPC
Pitch
P [mm]
Installation type
IT
Maximum overhead load
MLOAD [kg/m]
Maximum overhead length
MLEN [m]
Calculation
CAL
Input
INPUT
Chain Length
LK [mm]
Section number
N
Stroke Length
S [mm]
Weight
WEIGHT [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
GR58
58
78
50
80
150
None
70
Blank : Unsupported
60.0
3.8
1 : By stroke length (mm)
0.1
630.0
9
36.0
2.054
GR58
58
78
75
105
150
None
70
Blank : Unsupported
60.0
3.8
1 : By stroke length (mm)
0.1
630.0
9
36.0
2.180
GR58
58
78
100
130
150
None
70
Blank : Unsupported
60.0
3.8
1 : By stroke length (mm)
0.1
630.0
9
36.0
2.306
GR58
58
78
125
155
150
None
70
Blank : Unsupported
60.0
3.8
1 : By stroke length (mm)
0.1
630.0
9
36.0
2.495
GR58
58
78
150
180
150
None
70
Blank : Unsupported
60.0
3.8
1 : By stroke length (mm)
0.1
630.0
9
36.0
2.822
GR58
58
78
175
205
150
None
70
Blank : Unsupported
60.0
3.8
1 : By stroke length (mm)
0.1
630.0
9
36.0
2.948
GR58
58
78
200
230
150
None
70
Blank : Unsupported
60.0
3.8
1 : By stroke length (mm)
0.1
630.0
9
36.0
3.200
GR58
58
78
250
280
150
None
70
Blank : Unsupported
60.0
3.8
1 : By stroke length (mm)
0.1
630.0
9
36.0
3.578
GR58
58
78
300
330
150
None
70
Blank : Unsupported
60.0
3.8
1 : By stroke length (mm)
0.1
630.0
9
36.0
4.007
GR58
58
78
400
430
150
None
70
Blank : Unsupported
60.0
3.8
1 : By stroke length (mm)
0.1
630.0
9
36.0
5.015
Komprimierte Darstellung anzeigen (10 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
WHALE
- GR58
Kurztext
Closed type, The covers openable from both inside and outside
Letzte Änderung
05.12.2025 02:07:11
Einheit
Schlagworte
Closed type
Inside
covers
height
openable
series
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Typenschlüssel
GR58.150.150-9P+GR581.150.12_
Vergleiche mehrere Teile
Mindestens 2 Produkte mit
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)