2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

43300430

Tabelle aufklappen
1/5
Typ
TYPE
Artikelnummer
CODE
Anzahl der Zähne
T
Ausfuehrung
EXEC
Taper Busche
BUSH
Maximal Bohrung
BM
Dp
DP [mm]
De
DE [mm]
Df Flansche
DF [mm]
Naben Dm
DM
F
F [mm]
S
S [mm]
R
R [mm]
Flanschnummer
NF
GEWICHT
WEIGHT [kg]
Werkstoff
MAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
TL 20 H 300
43300420
20
13F
1615
42
80.85
79.48
87
-
84.0
38.0
23.0
76
1.22
STAHL C45
TL 21 H 300
43300421
21
13F
1615
42
84.89
83.52
91
-
84.0
38.0
23.0
66
1.52
STAHL C45
TL 22 H 300
43300422
22
13F
1615
42
88.94
87.56
94
-
84.0
38.0
23.0
67
1.80
STAHL C45
TL 23 H 300
43300423
23
13F
1615
42
92.98
91.61
97
-
84.0
38.0
23.0
68
2.04
STAHL C45
TL 24 H 300
43300424
24
13F
1615
42
97.02
95.65
102
-
84.0
38.0
23.0
70
2.29
STAHL C45
TL 25 H 300
43300425
25
13F
1615
42
101.06
99.69
106
-
84.0
38.0
23.0
71
2.54
STAHL C45
TL 26 H 300
43300426
26
13F
1615
42
105.11
103.73
112
-
84.0
38.0
23.0
72
2.73
STAHL C45
TL 27 H 300
43300427
27
13F
2012
50
109.15
107.78
115
-
84.0
32.0
26.0
74
2.54
STAHL C45
TL 28 H 300
43300428
28
13F
2012
50
113.19
111.82
120
-
84.0
32.0
26.0
75
2.68
STAHL C45
TL 30 H 300
43300430
30
13F
2012
60
121.28
119.90
128
-
84.0
32.0
26.0
78
3.21
STAHL C45
TL 32 H 300
43300432
32
13F
2517
65
129.36
127.99
135
-
84.0
45.0
19.5
80
3.58
STAHL C45
TL 36 H 300
43300436
36
13F
2517
65
145.53
144.16
150
-
84.0
45.0
19.5
85
4.99
STAHL C45
TL 40 H 300
43300440
40
13F
2517
65
161.70
160.33
168
-
84.0
45.0
19.5
90
6.50
STAHL C45
TL 44 H 300
43300444
44
14F
2517
65
177.87
176.50
184
119
86.0
45.0
20.5
95
7.55
STAHL C45
TL 48 H 300
43300448
48
14F
2517
65
194.04
192.67
200
119
86.0
45.0
20.5
100
8.66
STAHL C45
TL 60 H 300
43300460
60
12
2517
65
242.55
241.18
-
119
86.0
45.0
20.5
-
7.42
GUSSEISERN
TL 72 H 300
43300472
72
12
2517
65
291.06
289.69
-
119
86.0
45.0
20.5
-
9.33
GUSSEISERN
TL 84 H 300
43300484
84
12
2517
65
339.57
338.20
-
119
86.0
45.0
20.5
-
11.19
GUSSEISERN
Komprimierte Darstellung anzeigen (20 Produkte)
KurztextZahnscheiben
Letzte Änderung05.08.2024 16:01:07
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen