Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SMC
Sensoren und Schalter
Drucksensoren
Digitaler Druckschalter mit 2-farbiger Anzeige (IP67) - ISE70/75/75H
ISE75/75H - Digitaler druckschalter mit 2-farbiger Anzeige für verschiedene Medien
SMC
...
ISE75/75H - Digitaler druckschalter mit 2-farbiger Anzeige für verschiedene Medien
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ISE75-02-27
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Druckbereich
PRESSURE
Leitungsanschluss
PIPE
Ausgangsspezifikation
OUTPUT
Technische Daten der Einheit
UNIT
Option 1
OPTION1
Option 2
OPTION2
Bestelloptionen
ORDER
Gewinde on/off
THREAD
1
(ISE75) 0 bis 10 MPa
(02) Rc 1/4
(27) 2 Einstellungen, NPN offener Kollektor 2 Ausgänge (Pol-Nr.: 2, 4)
(-) mit Funktion zum Umschalten der Anzeigeeinheit
(-) keine
(-) keine
(-) keine
on
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
SMC
- ISE75/75H
Kurztext
Digitaler druckschalter mit 2-farbiger Anzeige für verschiedene Medien
Letzte Änderung
19.02.2026 15:06:55
Einheit
Schlagworte
Anzeige
Druckschalter
Drucksensoren
Schalter
Sensoren
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_MEASURING Messen
Nach Kategorien
Sensors Sensorik
Automation Automation
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Typenschlüssel
(-) keine
ECLASS 14.0
27-27-49-01 Piezoresisitiver Drucksensor
ECLASS 13.0
27-27-49-01 Piezoresisitiver Drucksensor
ECLASS 11.1
27-20-13-01 Piezoresisitiver Sensor (Absolut- und Relativdruck)
ECLASS 6.2
27-20-13-01 Piezoresisitiver Sensor (Absolut- und Relativdruck)
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)