Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
KIPP
BEDIENTEILE
Gelenke
Gelenkköpfe
K0722 - Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, schmale Ausführung DIN ISO 12240-4
KIPP
...
Gelenke
Gelenkköpfe
K0722 - Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, schmale Ausführung DIN ISO 12240-4
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K0722.20
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Bestellnummer
BESTKIPP
Ausführung
AUSF
Rotation
ROT
Durchmesser
D
Gewinde
D1 [mm]
Abstand
A [mm]
Breite
B [mm]
Höhe
H [mm]
Höhe
H1 [mm]
Kugel
K [mm]
Länge
L [mm]
Länge
L1 [mm]
Winkel a
W [°]
Tragzahlen dynamisch
TZD [kN]
Tragzahlen statisch
TZS [kN]
Gewicht ca.
GEW [kg]
Beschreibung
BS
RoHS
ROHS
Zolltarifnummer
ZTN
EAN-Nr. Kipp
EAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
K0722.06
Rechtsgewinde
0
6 -0,008
M 6
36
20
6
4.4
10
18
11
12
3.6
8.2
0.0140
Infotext
Yes
84833080
4059245180516
K0722.08
Rechtsgewinde
0
8 -0,008
M 8
42
24
8
6.0
13
22
12
12
5.8
12.9
0.0240
Infotext
Yes
84833080
4059245180530
K0722.10
Rechtsgewinde
0
10 -0,008
M 10
48
28
9
7.0
16
26
15
12
8.6
17.6
0.0410
Infotext
Yes
84833080
4059245180554
K0722.12
Rechtsgewinde
0
12 -0,008
M 12
54
34
10
8.0
18
28
15
8
11.4
24.5
0.0670
Infotext
Yes
84833080
4059245180578
K0722.16
Rechtsgewinde
0
17 -0,008
M 16
69
46
14
11.0
25
36
23
8
22.0
45.0
0.1630
Infotext
Yes
84833080
4059245180592
K0722.20
Rechtsgewinde
0
20 -0,010
M 20 x 1,5
78
53
16
13.0
29
43
25
8
31.5
60.0
0.3045
Infotext
Yes
84833080
4059245180615
K0722.061
Linksgewinde
0
6 -0,008
M 6
36
20
6
4.4
10
18
11
12
3.6
8.2
0.0151
Infotext
Yes
84833080
4059245180523
K0722.081
Linksgewinde
0
8 -0,008
M 8
42
24
8
6.0
13
22
12
12
5.8
12.9
0.0286
Infotext
Yes
84833080
4059245180547
K0722.101
Linksgewinde
0
10 -0,008
M 10
48
28
9
7.0
16
26
15
12
8.6
17.6
0.0489
Infotext
Yes
84833080
4059245180561
K0722.121
Linksgewinde
0
12 -0,008
M 12
54
34
10
8.0
18
28
15
8
11.4
24.5
0.0670
Infotext
Yes
84833080
4059245180585
K0722.161
Linksgewinde
0
17 -0,008
M 16
69
46
14
11.0
25
36
23
8
22.0
45.0
0.1897
Infotext
Yes
84833080
4059245180608
K0722.201
Linksgewinde
0
20 -0,010
M 20 x 1,5
78
53
16
13.0
29
43
25
8
31.5
60.0
0.3110
Infotext
Yes
84833080
4059245180622
Komprimierte Darstellung anzeigen (12 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
KIPP
- K0722
Bestellnummer
K0722.20
Kurztext
Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, schmale Ausführung DIN ISO 12240-4
Letzte Änderung
23.01.2026 09:34:39
Einheit
Schlagworte
BEDIENTEILE
DIN
Gelenke
Gelenkköpfe
Gleitlagerung
ISO
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_BEARING Lagern
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-05-01-05 Gelenkkopf (Gleitlager)
Standards
ISO-1x-12x-ISO 12240 ISO 12240
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)