Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
KIPP
SPANNTECHNIK
Nullpunkt Spanntechnik
5-Achs-Modul-Spannsystem 80
K1867 - UNILOCK 5-Achs-Basismodul DUO Systemgröße 80 mm
KIPP
...
Nullpunkt Spanntechnik
5-Achs-Modul-Spannsystem 80
K1867 - UNILOCK 5-Achs-Basismodul DUO Systemgröße 80 mm
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K1867.12075500
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Bestellnummer
BESTKIPP
Position
POS
Form
FORM
Durchmesser
D [mm]
Höhe
H [mm]
Höhe
H1 [mm]
Höhe
H2 [mm]
Länge
L [mm]
Länge
T [mm]
Länge
T1 [mm]
Schlüsselweite
SW [mm]
Haltekraft f kN
HALTEKRAFT [kN]
Anziehdrehmoment max. Nm
DREHMOMENT [Nm]
Gewicht ca.
GEW [kg]
Beschreibung
BS
Technische Hinweise
INFO
RoHS
ROHS
Zolltarifnummer
ZTN
EAN-Nr. Kipp
EAN
1
2
3
K1867.12075500
0
A
12
75
25
25
149.5
16.5
5.5
6
15
15
6.2000
Infotext
Info
Yes
84662080
4059245655106
K1867.12100500
0
A
12
100
25
21
162.5
30.0
12.0
6
15
15
7.6000
Infotext
Info
Yes
84662080
4059245655113
K1867.12150500
0
B
12
150
59
52
162.5
35.0
13.0
6
15
15
14.0000
Infotext
Info
Yes
84662080
4059245655120
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
KIPP
- K1867
Bestellnummer
K1867.12075500
Kurztext
UNILOCK 5-Achs-Basismodul DUO Systemgröße 80 mm
Letzte Änderung
24.03.2026 11:00:59
Einheit
Schlagworte
Spanntechnik
Systemgröße
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)