2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K2519.08095

Tabelle aufklappen
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Bestellnummer
BESTKIPP
Form
FORM
Material
MATERIAL
Abstand
A [mm]
ABstand
A1 [mm]
Abstand
L [mm]
Festigkeit N
FK [N]
Gewicht ca.
GEW [kg]
Beschreibung
BS
RoHS
ROHS
Zolltarifnummer
ZTN
EAN-Nr. Kipp
EAN
End of life
EOL
Standardlieferzeit
STDLZ
Betriebs- und Wartungshinweise
WARTUNG
1
2
3
4
K2519.08070
A
Stahl
51
25.5
70
1800
0.0620
Infotext
Yes
84879000
4067932188455
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Wartungsintervall siehe Bedienungsanleitung
K2519.08095
B
Stahl
75
57.0
95
1800
0.0620
Infotext
Yes
84879000
4067932188462
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Wartungsintervall siehe Bedienungsanleitung
K2519.080701
A
Edelstahl
51
25.5
70
1800
0.0593
Infotext
Yes
84879000
4067932188479
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Wartungsintervall siehe Bedienungsanleitung
K2519.080951
B
Edelstahl
75
57.0
95
1800
0.0803
Infotext
Yes
84879000
4067932188486
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Wartungsintervall siehe Bedienungsanleitung
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 Produkte)
BestellnummerK2519.08095
KurztextLagerschuhe
Letzte Änderung27.02.2026 12:41:23
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

21-13-06-09 Gasdruckfeder, Befestigung (Normalie, Werkzeugbau)
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen