Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
KBK Antriebstechnik
Überlastkupplungen / Sicherheitskupplungen
Sicherheitskupplungen mit Zahnkränzen
KBK/EPI - Überlastkupplung mit Passfedernut und Innenkonus
KBK Antriebstechnik
...
Sicherheitskupplungen mit Zahnkränzen
KBK/EPI - Überlastkupplung mit Passfedernut und Innenkonus
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KBK/EPI-24-111.5-N16-15-12Nm-C-1
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Größe
SIZE
Länge ±1
L [mm]
Länge
L1 [mm]
Aussendurchmesser
D [mm]
Passfedernut (DIN 6885)
N
Bohrung (H7)
D1 [mm]
Bohrung (H7)
D2 [mm]
Nabendurchmesser
D3 [mm]
Ausrückweg
S [mm]
Schraube (ISO 4762)
F
Anzugsmoment
TA [Nm]
Gewicht
CNSMASSEXACT [kg]
Massenträgheitsmoment
J [kg cm²]
Versatz radial max.
KR [mm]
Versatz axial max.
KA [mm]
Versatz Winkel max.
KW [°]
Drehmoment 98 ShA
T [Nm]
Drehzahl max.
RPM [1/min]
1
2
3
4
5
6
14
65.0
24
49
6.00
6.00
30
0.7
M3
2.1
0.22
0.5
0.09
+1.0/-0.5
0.9
12.5
11690
19
93.0
41
64
10.00
12.00
40
1.2
M5
6.0
0.72
2.9
0.06
+1.2/-0.5
0.9
17.0
8950
24
111.5
48
79
16.00
15.00
55
1.2
M6
8.5
1.30
7.9
0.10
+1.4/-0.5
0.9
60.0
7630
28
135.0
59
94
20.00
20.00
65
2.0
M6
14.0
2.28
20.0
0.11
+.1.5/-0.7
0.9
160.0
6030
38
151.0
69
119
20.00
25.00
80
2.0
M8
20.0
4.60
69.0
0.12
+1.8/-0.7
0.9
325.0
4980
42
175.0
76
129
20.00
35.00
95
2.0
M8
26.0
8.75
156.0
0.14
+2.0/-1.0
0.9
450.0
4440
Komprimierte Darstellung anzeigen (6 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
KBK Antriebstechnik
- KBK/EPI
Kurztext
Überlastkupplung mit Passfedernut und Innenkonus
Letzte Änderung
26.11.2019 12:40:41
Einheit
Schlagworte
Antriebstechnik
Passfedernut
Sicherheitskupplungen
Überlastkupplung
Überlastkupplungen
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Zertifikat REACH
YES
Zertifikat RoHS
YES
ECCN-Code
84836080
Typenschlüssel
KBK/EPI-24-111.5-N16-15-12Nm-C-1
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-03-17-04 Formschlüssige Drehmomentbegrenzer
ECLASS 8.0
23-03-17-04 Formschlüssige Drehmomentbegrenzer
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)