Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
igus
igubal®
igubal®-Gelenkköpfe
KCRM - Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde
igus
igubal®
igubal®-Gelenkköpfe
KCRM - Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KCRM-10-F
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Art. Nr.
ARTNR
Info PDF
INFO
Ausführung
AUSF
Max. Schwenkwinkel
SW [°]
Gewicht
CNSMASSEXACT [g]
Max. stat. Zugbelastung kurzzeiting
SZK [N]
Max. stat. Zugbelastung langzeiting
SZL [N]
Max. stat. Querbelastung kurzzeitig
QK [N]
Max. stat. Querbelastung langzeitig
QL [N]
Max. Anzieh-Drehmoment Innengewinde
ADI [Nm]
Max. Anzieh-Drehmoment durch Kallote ohne MH
ADO [Nm]
Max. Anzieh-Drehmoment durch Kallote mit MH
ADM [Nm]
B [mm]
Durchmesser
D1 [mm]
Durchmesser
D2 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KCRM-05
INFO
Standardausführung
0
4.0
1200
600
180
90
1.00
5
12
8.0
5
18
KCRM-06
INFO
Standardausführung
0
4.2
1400
700
300
150
0.75
10
15
9.0
6
20
KCRM-08
INFO
Standardausführung
0
7.6
2100
1050
500
250
2.00
12
40
12.0
8
24
KCRM-10
INFO
Standardausführung
0
12.8
3100
1550
800
400
3.00
20
50
14.0
10
30
KCRM-10-F
INFO
Standardausführung
0
12.8
3100
1500
800
400
3.00
20
50
14.0
10
30
KCRM-12
INFO
Standardausführung
0
19.0
3560
1780
750
375
15.00
30
70
16.0
12
34
KCRM-12-F
INFO
Standardausführung
0
19.0
3560
1780
750
375
15.00
30
70
16.0
12
34
KCRM-16
INFO
Standardausführung
0
34.0
3800
1900
800
400
15.00
40
110
21.0
16
42
KCRM-16-F
INFO
Standardausführung
0
34.0
3800
1900
800
400
15.00
40
110
21.0
16
42
KCRM-20
INFO
Standardausführung
0
55.0
4550
2275
400
200
20.00
55
200
25.0
20
50
KCRM-20-M20
INFO
Standardausführung
0
55.0
4550
2275
400
200
20.00
55
200
25.0
20
50
Komprimierte Darstellung anzeigen (11 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
igus
- KCRM
Bestellnummer
KCRM-10-F
Kurztext
Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde
Letzte Änderung
09.01.2025 11:36:39
Einheit
Schlagworte
Gelenkkopf
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_BEARING Lagern
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-05-01-05 Gelenkkopf (Gleitlager)
ECLASS 6.0
23-05-01-05 Gelenkkopf (Gleitlager)
Vergleiche mehrere Teile
Mindestens 2 Produkte mit
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)