Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Concens
Antriebe
con25 - Belastbarkeit bis 370 N
Concens
Antriebe
con25 - Belastbarkeit bis 370 N
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Concens 250050-252012-500000
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
Hublänge
HUB [mm]
Ausfahrstellung
HUBST [mm]
Geräuschreduzierung
N
Getriebefaktor
G
Spannung
V
Steigung
P
Kabellänge
CL [m]
Stecker
CN
Controller/Hall
H
Stahl/IP
SIP
Aufnahme
B
Rohrfarbe
TC
Ringfarbe
RC
Länge
A [mm]
Gewicht
CNSMASSEXACT [kg]
1
250050-252012-500000
50
0
Standard (Standard)
1:25 - 110N
12 VDC
1,5mm std. (standard)
1
Schwarz, Molex Minifit (Standard)
Ohne Hall-Sensor (Standard)
STD. Alu, IP66
PA
Schwarz, RAL9005, glänzend 25 (Standard)
Schwarz (Standard)
220
0.3
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Concens
- con25
Bestellnummer
250050-252012-500000
Kurztext
Belastbarkeit bis 370 N
Letzte Änderung
23.10.2024 11:23:13
Einheit
Schlagworte
Antriebe
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 10.1
23-30-92-13 Elektromechanischer Aktuator (Zubehör)
ECLASS 6.0
23-30-92-13 Elektromechanischer Aktuator (Zubehör)