Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Misumi - Metric
Tube / Joint / Adsorbtion Part / Nozzle
MCSCB, MCSCBS - Druckluftkupplungen - Rohranschlussausführung - Stutzen
Misumi
...
Tube / Joint / Adsorbtion Part / Nozzle
MCSCB, MCSCBS - Druckluftkupplungen - Rohranschlussausführung - Stutzen
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MCSCB4
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Teile nummer
PN
Werkstoff
MAT
Oberflächenbehandlung
ST
Werkstoff Dichtung
MATS
Betriebstemperatur
OT [°C]
Max. Betriebsdruck
OP [MPa (kgf/cm2)]
Druckwiderstand
PR [MPa (kgf/cm2)]
Zulässige Flüssigkeit
AF
Nr.
NO
L
L [mm]
D1
D1 [mm]
D2
D2 [mm]
T
T
H Schlüsselweite
H [mm]
H1 Schlüsselweite
H1 [mm]
Gewicht
MASS [g]
1
2
MCSCB4
Messing
Verchromung
Nitrilkautschuk (NBR)
-5~60
1.0 (10)
1.5 (10)
Luft
4
34.0
9.6
16.0
M10X1
13
13
15
MCSCB6
Messing
Verchromung
Nitrilkautschuk (NBR)
-5~60
1.0 (10)
1.5 (10)
Luft
6
36.3
9.6
18.0
M12X1
15
15
8.5
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Misumi
- MCSCB, MCSCBS
Kurztext
Druckluftkupplungen - Rohranschlussausführung - Stutzen
Letzte Änderung
29.11.2024 04:30:20
Einheit
Schlagworte
Druckluftkupplungen
Rohranschlussausführung
Stutzen
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Typenschlüssel
MCSCB4
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)