Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Misumi - Metric
Heaters / Temperature Controllers
MPHKH - Heizplatten - mit Durchgangsbohrung
Misumi
Misumi - Metric
Heaters / Temperature Controllers
MPHKH - Heizplatten - mit Durchgangsbohrung
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MPHKH-150-150-V100-W500
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Teile-Nr.
PN
Werkstoff Abdeckung Heizelement
MATC
Werkstoff Glimmer zur Isolierung
MATM
Werkstoff Nickelchromdraht
MATN
Werkstoff Anschlussleitung
MATLW
Werkstoff Leitungen
MATT
A
A [mm]
B
B [mm]
V Spannungsauswahl
VS [V]
W Elektr. Leistung
W [W]
F Anschlussleitung
F [mm]
T
T [mm]
Toleranz t
TTOL [mm]
Elektrische Leistungsdichte
EPD [W/cm2]
1
2
3
4
5
MPHKH-100-100-V100-W250
EN 1.4016 Äquivalent
Synthetikglimmer
Nickelchrombanddraht
NiCu-Draht - Glasfaserummantelung
Glasfaser
100
100
100
250
1000
4.0
+/- 1
2.5
MPHKH-150-150-V100-W500
EN 1.4016 Äquivalent
Synthetikglimmer
Nickelchrombanddraht
NiCu-Draht - Glasfaserummantelung
Glasfaser
150
150
100
500
1000
4.0
+/- 1
2.2
MPHKH-200-50-V100-W200
EN 1.4016 Äquivalent
Synthetikglimmer
Nickelchrombanddraht
NiCu-Draht - Glasfaserummantelung
Glasfaser
200
50
100
200
1000
4.0
+/- 1
2.0
MPHKH-250-50-V100-W250
EN 1.4016 Äquivalent
Synthetikglimmer
Nickelchrombanddraht
NiCu-Draht - Glasfaserummantelung
Glasfaser
250
50
100
250
1000
4.0
+/- 1
2.0
MPHKH-300-50-V100-W350
EN 1.4016 Äquivalent
Synthetikglimmer
Nickelchrombanddraht
NiCu-Draht - Glasfaserummantelung
Glasfaser
300
50
100
350
1000
4.0
+/- 1
2.3
Komprimierte Darstellung anzeigen (5 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Misumi
- MPHKH
Kurztext
Heizplatten - mit Durchgangsbohrung
Letzte Änderung
29.05.2023 08:12:29
Einheit
Schlagworte
Durchgangsbohrung
Heizplatten
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Typenschlüssel
MPHKH-150-150-V100-W500
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)