Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Boteco
STÜTZFÜSSE
P201 - GELENKFUSS MIT DREHBAREM GEWINDESTIFT
Boteco
STÜTZFÜSSE
P201 - GELENKFUSS MIT DREHBAREM GEWINDESTIFT
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P20140.TM10X2501
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
SHA256
SHA256
Interner Name
INAME
Art.
CODE
D
MIS01 [mm]
H
MIS02 [mm]
e
MIS03 [mm]
s
MIS04 [mm]
d1
MIS05 [mm]
Q
MIS06 [mm]
Gewicht
MIS07 [g]
F1
MIS08 [N]
1
2
3
yPpZyyihaZvDnfIkQKFrgDOliasxmjhKw75hUtaUdn8=
p201402etm10x2501
P20140.TM10X2501
37
11.5
10
6
M10
25
28
2000
/Obs5KJYLlGuTp7hUoF9xl9Am7ppqiSD2BhNRuvFCe8=
p201502etm10x3001
P20150.TM10X3001
49
13.0
10
6
M10
30
35
2000
q/s6FsYIG29/qExTGraFKWRs/HRVuubsdoHYF4OJp9M=
p201502etm12x3501
P20150.TM12X3501
49
13.0
12
6
M12
35
48
2000
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Boteco
- P201
Bestellnummer
P20140.TM10X2501
Kurztext
GELENKFUSS MIT DREHBAREM GEWINDESTIFT
Letzte Änderung
17.11.2021 08:40:23
Einheit
Schlagworte
GELENKFUSS
GEWINDESTIFT
STÜTZFÜSSE
Klassifikationen
Nach Kategorien
Handle Griff
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)