Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Boteco
STÜTZFÜSSE
P202 - STELLFÜSSE MIT GEWINDESTIFT
Boteco
STÜTZFÜSSE
P202 - STELLFÜSSE MIT GEWINDESTIFT
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P20240.TM10X2501
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
SHA256
SHA256
Interner Name
INAME
Art.
CODE
D
MIS01 [mm]
H
MIS02 [mm]
d1
MIS03 [mm]
Q
MIS04 [mm]
Gewicht
MIS05 [g]
F1
MIS06 [N]
1
2
3
4
5
6
7
8
DdCjPE7nbpOyDBa81wf3TWuT3x8HM8EKUnY/GR6/Cz8=
p202302etm08x2001
P20230.TM08X2001
29
11.5
M08
20
17
1000
09vda4zCLjJD89xBvQmOTLTZuKexBcBFNH1PFMVIkho=
p202302etm10x2001
P20230.TM10X2001
29
11.5
M10
20
20
1000
wT7AOE2jV8xnlqSS7ZgEHA8ZhNYgw0O4EVbYzvGWg6o=
p202402etm08x2501
P20240.TM08X2501
40
13.5
M08
25
29
1000
iTCuHTbL90akPstRG3xC233Iqm/oIbWTbPHRifZbVtc=
p202402etm10x2501
P20240.TM10X2501
40
13.5
M10
25
33
1000
scGtuyJd4JZqoGhmZPoc2N/90OwW4r0mABCLDxRvck8=
p202502etm10x3501
P20250.TM10X3501
48
15.5
M10
35
54
1000
bo/YQzt1vi2DKqigUfO2ZRq9Fr+uQR+mMzUyT7Q5/X8=
p202502etm12x3501
P20250.TM12X3501
48
15.5
M12
35
65
1000
dbbm/7ibxWmyDR55O/wfQTR0PAKdgGQi2273wlDdu/4=
p202602etm10x3701
P20260.TM10X3701
60
17.5
M10
37
78
1000
rNCkH4Xk4IsqCMrTWL1h1TAHeRcZLvfajjRER/VAnQA=
p202602etm12x3701
P20260.TM12X3701
60
17.5
M12
37
8
1000
Komprimierte Darstellung anzeigen (8 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Boteco
- P202
Bestellnummer
P20240.TM10X2501
Kurztext
STELLFÜSSE MIT GEWINDESTIFT
Letzte Änderung
17.11.2021 08:40:23
Einheit
Schlagworte
GEWINDESTIFT
STELLFÜSSE
STÜTZFÜSSE
Klassifikationen
Nach Kategorien
Handle Griff
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)