Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Boteco
STÜTZFÜSSE
P320 - CYLINDRICAL ANTI-VIBRANTION MOUNT WITH SINGLE FEMALE THREAD
Boteco
STÜTZFÜSSE
P320 - CYLINDRICAL ANTI-VIBRANTION MOUNT WITH SINGLE FEMALE THREAD
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P320040.F30M0855
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
SHA256
SHA256
Interner Name
INAME
Art.
CODE
D
MIS01 [mm]
H
MIS02 [mm]
d1
MIS03 [mm]
Q
MIS04 [mm]
Gewicht
MIS05 [g]
Kompressionsfestigkeit
MIS06 [(N/mm)]
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
xKnkcc44FfViOGoxt0njnM/e2nx4vWmKB32zNLZZyVc=
p3200202ef15m0655
P320020.F15M0655
20
15
M06
6
11.0
116.3
wYxw3DhRweWp7oXGZJ3rtzSm9VYx3lArTSQoupnicNE=
p3200202ef20m0655
P320020.F20M0655
20
20
M06
6
12.5
77.5
DEr70c2r3FROkfcgDbvkR/t7oEayjiXS/q5spOlLiNQ=
p3200202ef25m0655
P320020.F25M0655
20
25
M06
6
14.0
58.1
QuyplHMslvigx/F9GdH4AjPsl1lF7NRqONvXJvMqeEU=
p3200252ef15m0655
P320025.F15M0655
25
15
M06
6
15.0
209.8
qBUWpRupuIYZDRQMoXTgGGpV5TCqgc/aDINQefCOJg4=
p3200252ef20m0655
P320025.F20M0655
25
20
M06
6
19.0
132.2
889mAOZb+6PJk1+4JB9blX5WUoTaTB2gCN9AD58wgx8=
p3200252ef30m0655
P320025.F30M0655
25
30
M06
6
23.0
77.5
VAysHuQLU4SoIYBt811lTCTgGwatngu7zpF5LU8OyxE=
p3200302ef15m0855
P320030.F15M0855
30
15
M08
8
25.5
355.7
jX6QrJQ4CfTkkNX0mx+tBhMjLruLTLAWmtrM9j3KtEk=
p3200302ef20m0855
P320030.F20M0855
30
20
M08
8
29.0
210.9
TgmUFA1UCvECbIUaiQnbtyJC0VYNOw3BFRmUxAjujjg=
p3200302ef30m0855
P320030.F30M0855
30
30
M08
8
38.0
117.4
Qhduft8C0Ih7oymRQQUWe/+tNROSojpMccnwEi3KTOU=
p3200402ef20m0855
P320040.F20M0855
40
20
M08
8
48.0
429.8
bRDo5JXhPrHbc+qM/BXK1R5ghAvbgFm8Po1qjQF8HMI=
p3200402ef30m0855
P320040.F30M0855
40
30
M08
8
66.0
222.3
nWZiE+NVY+0aoKI1e5kftfkDOwMltS1H2JVj5t6YCdI=
p3200402ef40m1055
P320040.F40M1055
40
40
M10
10
81.0
151.6
8fzi8wJHuAuevvLMuoacaZkCvotHLKbkkt60dXQqF6o=
p3200502ef20m1055
P320050.F20M1055
50
20
M10
10
75.0
783.2
AoK+UaIG1W5JPlHxUswdoUJ/fQHspPNPknnweiub43w=
p3200502ef30m1055
P320050.F30M1055
50
30
M10
10
95.0
376.2
Kaj5TKyTc81mBxgq2DlTPXvvzBwgNrGc62QsiZPN3fk=
p3200502ef40m1055
P320050.F40M1055
50
40
M10
10
118.0
247.4
EVVAKQkv6CYHcmWyFneu7pw3WjyTsLmL7eC3WeSLmLw=
p3200602ef30m1055
P320060.F30M1055
60
30
M10
10
141.0
477.6
zYKJtR2GrUHfYJR4ODOrvV2tsVt5D8SDrSR6YrbegR4=
p3200602ef50m1055
P320060.F50M1055
60
50
M10
10
217.0
247.4
zuZS/MLNp84Xt5dSwKEvCmgcOsZFv8FXFZ2mO2VEfpE=
p3200702ef40m1055
P320070.F40M1055
70
40
M10
10
238.0
604.2
aicPVxkYvqHdArbqQzxDSI6Bq9o0uBF+4HghkteiL8w=
p3200702ef50m1055
P320070.F50M1055
70
50
M10
10
246.0
391.0
Komprimierte Darstellung anzeigen (27 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Boteco
- P320
Bestellnummer
P320040.F30M0855
Kurztext
CYLINDRICAL ANTI-VIBRANTION MOUNT WITH SINGLE FEMALE THREAD
Letzte Änderung
17.11.2021 08:40:26
Einheit
Schlagworte
STÜTZFÜSSE
Klassifikationen
Nach Kategorien
Handle Griff
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)