Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Boteco
STÜTZFÜSSE
P530CIN - STAINLESS STEEL MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A R. 12,4
Boteco
STÜTZFÜSSE
P530CIN - STAINLESS STEEL MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A R. 12,4
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P53050.VZM10X070CIN
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
SHA256
SHA256
Internal name
INAME
Art.
CODE
D
MIS01 [mm]
H
MIS02 [mm]
H1
MIS03 [mm]
E
MIS04 [mm]
s
MIS05 [mm]
R
MIS06 [mm]
d1
MIS07 [mm]
Q
MIS08 [mm]
Weight
MIS09 [g]
F1
MIS10 [N]
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LcU8ezcv47tQpOhq9Zt9dxxvSm/aZUQzdOMqU203Huo=
p530402evzm08x070cin
P53040.VZM08X070CIN
40
11.5
20
13
5
12.4
M8
70
139
13000
/94opXE/ta0I6OSDCYzNIy2NXY7XdGA60a8K6V5dW5M=
p530402evzm10x045cin
P53040.VZM10X045CIN
40
11.5
20
13
5
12.4
M10
45
140
23000
1c85GObfE0xG48OuOG/k9rLPKgYd2oSMxfur+kozKjI=
p530402evzm10x100cin
P53040.VZM10X100CIN
40
11.5
20
13
5
12.4
M10
100
179
23000
4lMPYJ9IyXgRsDXt2E8/EoCCOs+trVagKOjgE99mka0=
p530402evzm10x70cin
P53040.VZM10X70CIN
40
11.5
20
13
5
12.4
M10
70
152
23000
boPsGVH73JZQUPi/ppeTVZ+u/Sj0T+lQS0HAs5ZBZ6E=
p530402evzm12x045cin
P53040.VZM12X045CIN
40
11.5
20
13
5
12.4
M12
45
149
23000
oXCoR7IrhJhGFZuWwCb6sUb/FASo+P6MjMOMJI1W/v4=
p530402evzm12x070cin
P53040.VZM12X070CIN
40
11.5
20
13
5
12.4
M12
70
168
23000
Ld+D//yTtWfIpri4OKhcE7NRf6PO3/P03QO7DJDKxZM=
p530402evzm12x100cin
P53040.VZM12X100CIN
40
11.5
20
13
5
12.4
M12
100
188
23000
io6jsgwoLv0NAvVZR48FfA4ZXkrGMferBopfUIhjjq4=
p530502evzm08x045cin
P53050.VZM08X045CIN
50
13.5
23
13
5
12.4
M8
45
195
13000
GDk6uOydwZkOY58gDAVRP6lp5sUd1V6nZ7B3vK6NJpQ=
p530502evzm08x070cin
P53050.VZM08X070CIN
50
13.5
23
13
5
12.4
M8
70
202
13000
a+N0ZkIEpQcVykv6iTMPvweWpP8HAbGswoJ/e/3Jhs4=
p530502evzm10x045cin
P53050.VZM10X045CIN
50
13.5
23
13
5
12.4
M10
45
203
23000
VAMg1U0kqQeNhmlnCE8myPzhhhXuznZAiY74WycPYAM=
p530502evzm10x070cin
P53050.VZM10X070CIN
50
13.5
23
13
5
12.4
M10
70
215
23000
bssm7gr273ROJNsuRY+E6b/jEJtL7EpbOd6bhX5UiY8=
p530502evzm10x100cin
P53050.VZM10X100CIN
50
13.5
23
13
5
12.4
M10
100
240
23000
3h1F4jYqLE3F6tsoRHZYzysgVJFBZEBHyWYX7UOemrc=
p530502evzm12x045cin
P53050.VZM12X045CIN
50
13.5
23
13
5
12.4
M12
45
212
32000
i38c4v4WfjBPhe1GiifxMh+YYfEN3P/gXFwETiH0BOg=
p530502evzm12x070cin
P53050.VZM12X070CIN
50
13.5
23
13
5
12.4
M12
70
231
32000
JTvBW2qv1edBkGrJMRDB/N8kgqvw+8If3WBHOU3caK8=
p530502evzm12x100cin
P53050.VZM12X100CIN
50
13.5
23
13
5
12.4
M12
100
251
32000
13B4xnG3YFzlqRev+8TVCJfubAnR5VoBotNypsWqEks=
p530602evzm08x045cin
P53060.VZM08X045CIN
60
18.0
28
13
5
12.4
M8
45
295
13000
x/IRjNzXYLa3w8137nYRBXus0p4ABymgwUEbaqAbaPg=
p530602evzm08x070cin
P53060.VZM08X070CIN
60
18.0
28
13
5
12.4
M8
70
302
13000
cOLjfUVw7eqKLnRoIsmdT19OAVaudl0vzCuE8+VVoPI=
p530602evzm10x045cin
P53060.VZM10X045CIN
60
18.0
28
13
5
12.4
M10
45
303
23000
O8BGadAWw4L+AAZh9cNVpl0428doDzElbOXey4SKhJU=
p530602evzm10x070cin
P53060.VZM10X070CIN
60
18.0
28
13
5
12.4
M10
70
315
23000
Komprimierte Darstellung anzeigen (24 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Boteco
- P530CIN
Bestellnummer
P53050.VZM10X070CIN
Kurztext
STAINLESS STEEL MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A R. 12,4
Letzte Änderung
17.11.2021 08:40:29
Einheit
Schlagworte
STÜTZFÜSSE
Klassifikationen
Nach Kategorien
Handle Griff
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)