Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Boteco
STÜTZFÜSSE
P534 - STEEL MOUNTING FEET WITH STEEL STUD TYPE A R. 24
Boteco
STÜTZFÜSSE
P534 - STEEL MOUNTING FEET WITH STEEL STUD TYPE A R. 24
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P53460.VZM16X170
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
SHA256
SHA256
Internal name
INAME
Art.
CODE
D
MIS01 [mm]
H
MIS02 [mm]
H1
MIS03 [mm]
E
MIS04 [mm]
s
MIS05 [mm]
R
MIS06 [mm]
d1
MIS07 [mm]
Q
MIS08 [mm]
F1
MIS10 [N]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
icNR1hssjAFoadrgKvTC8RhtE/aUJqrQqAGt1TEPyk4=
p534602evzm16x090
P53460.VZM16X090
60
18
40
24
7
24
M16
90
60000
Z7kBkHMgG6NKv42P9dGwbw4sBwZK5IjnvmXnMeOzuf8=
p534602evzm16x110
P53460.VZM16X110
60
18
40
24
7
24
M16
110
60000
sycWYFxAIRI/UsnHb5/FZJDi3GDw+Kh8RZeHyEAOPCY=
p534602evzm16x130
P53460.VZM16X130
60
18
40
24
7
24
M16
130
60000
AVtP08nxv/Y1RCLGV4o0742Bzdm9nmpLRirlilWEBUU=
p534602evzm16x150
P53460.VZM16X150
60
18
40
24
7
24
M16
150
60000
Sd8Ahlev/q9P7Fxwmsi4b7PE2zZ8l+kdqEOmRdgfLiw=
p534602evzm16x170
P53460.VZM16X170
60
18
40
24
7
24
M16
170
60000
rVDbiC1f/ocKtc6dKME5pvX4RiCAq0hBU6PMtI9UcgY=
p534602evzm20x090
P53460.VZM20X090
60
18
40
24
7
24
M20
90
90000
/Jx8NU7dXrcrvODbSRrmuFKYZrpaXV/etKQ208eM2TQ=
p534602evzm20x110
P53460.VZM20X110
60
18
40
24
7
24
M20
110
90000
9a5R/kuSr98NKruL4qMtHPMdh8YFhUWvwihtlwPqvvQ=
p534602evzm20x130
P53460.VZM20X130
60
18
40
24
7
24
M20
130
90000
UdefpZ4fFarm6piIQNVwoPMzCebMNg903drMe8Of9vg=
p534602evzm20x150
P53460.VZM20X150
60
18
40
24
7
24
M20
150
90000
wOH7siiltF2WVH9y725mF22wyEyiPjsG0IDZQIDY6I0=
p534602evzm20x170
P53460.VZM20X170
60
18
40
24
7
24
M20
170
90000
Komprimierte Darstellung anzeigen (10 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Boteco
- P534
Bestellnummer
P53460.VZM16X170
Kurztext
STEEL MOUNTING FEET WITH STEEL STUD TYPE A R. 24
Letzte Änderung
17.11.2021 08:40:37
Einheit
Schlagworte
STÜTZFÜSSE
Klassifikationen
Nach Kategorien
Handle Griff
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)