Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Boteco
STÜTZFÜSSE
P540CIN - STAINLESS STEEL MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A R. 12,4 AND NON SLIP BASE
Boteco
STÜTZFÜSSE
P540CIN - STAINLESS STEEL MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A R. 12,4 AND NON SLIP BASE
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P54050.IN10X070CIN
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
SHA256
SHA256
Internal name
INAME
Art.
CODE
D
MIS01 [mm]
H
MIS02 [mm]
H1
MIS03 [mm]
H3
MIS04
E
MIS05 [mm]
s
MIS06 [mm]
R
MIS07 [mm]
d1
MIS08 [mm]
Q
MIS09 [mm]
Weight
MIS10 [g]
F1
MIS11 [kN]
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
6QH2m6hfQ7Ld1T9TUqGZYgAZ9/hO0xU4edRZLIOTPD8=
p540402ein08x70cin
P54040.IN08X70CIN
40
15.0
26.0
17.5
13
5
12.4
M8
70
139
13
E17EB4o2UGVK9QVhAnFy9D4cgkdtyaqrUXYde6gM0MM=
p540402ein10x045cin
P54040.IN10X045CIN
40
15.0
26.0
17.5
13
5
12.4
M10
45
140
23
CRH4GUNpQ115C2jjBAMECxqc9feuV1Vloq1vsFlqk84=
p540402ein10x070cin
P54040.IN10X070CIN
40
15.0
26.0
17.5
13
5
12.4
M10
70
152
23
tR+DIFidwqCUhJqCzzBduCWnK5b43k2g4Yw5qwQHIp4=
p540402ein10x100cin
P54040.IN10X100CIN
40
15.0
26.0
17.5
13
5
12.4
M10
100
179
23
t+6fSpa5uNREJZnDd4vV/K6ONhs0uJMMYEzGQ2AyORY=
p540402ein12x045cin
P54040.IN12X045CIN
40
15.0
26.0
17.5
13
5
12.4
M12
45
149
23
Ekq2dqzhYkHr34oUDS9AdH0CX/lDiqejjZmMM6Nd9e8=
p540402ein12x070cin
P54040.IN12X070CIN
40
15.0
26.0
17.5
13
5
12.4
M12
70
168
23
wrv4Hlp/nrhzamqdh5zJiNdl9yyqTBCmhota4troSS4=
p540402ein12x100cin
P54040.IN12X100CIN
40
15.0
26.0
17.5
13
5
12.4
M12
100
188
23
iNO3zCb7Zbt+6IjhMzXEy7RKu1W+P9xLfGTLmXD+MhQ=
p540502ein08x045cin
P54050.IN08X045CIN
50
17.5
29.5
20.0
13
5
12.4
M08
45
195
13
BNPmWkMUkWQQIvHjGDdGZAq0RiewguD8BoRz0Oio+wc=
p540502ein08x070cin
P54050.IN08X070CIN
50
17.5
29.5
20.0
13
5
12.4
M08
70
202
13
VsQdDIX7Z/eLAva3x5+AgPBvN2WtS/O1k2sVvcPOf8s=
p540502ein10x045cin
P54050.IN10X045CIN
50
17.5
29.5
20.0
13
5
12.4
M10
45
203
23
MjNdxiFdS7D9JjOsYqWowmsD+2CNtewkmVb1awQ+GlY=
p540502ein10x070cin
P54050.IN10X070CIN
50
17.5
29.5
20.0
13
5
12.4
M10
70
215
23
TeZMcTjeVaf+HTLapME3pvQ4yjOQwMiIB92afrMZdIg=
p540502ein10x100cin
P54050.IN10X100CIN
50
17.5
29.5
20.0
13
5
12.4
M10
100
240
23
IHWSiEBQn1ywJf5iSX1S4IjOZSlIY02c8vWwDpnoeqA=
p540502ein12x045cin
P54050.IN12X045CIN
50
17.5
29.5
20.0
13
5
12.4
M12
45
212
32
6uo1ABZNc7sl+kiniEa3Quw5QvWe5b6e2JhD0tTK8i4=
p540502ein12x070cin
P54050.IN12X070CIN
50
17.5
29.5
20.0
13
5
12.4
M12
70
231
32
Jl2pAf0l0bwGHqDiqSrfhlIcECSSD7nFCTIj5CT4mAg=
p540502ein12x100cin
P54050.IN12X100CIN
50
17.5
29.5
20.0
13
5
12.4
M12
100
251
32
FVsbAkjCcV6BUR6YERegqA/2cXNJuAdVM4v4PSTaZcY=
p540602ein08x45cin
P54060.IN08X45CIN
60
19.5
32.0
22.0
13
5
12.4
M8
45
295
13
j8sLe2pE6LwQNflwDYace4+Hr4iR+SeKDQsZ9V4tCfQ=
p540602ein08x70cin
P54060.IN08X70CIN
60
19.5
32.0
22.0
13
5
12.4
M8
70
302
13
d1tuVWMQQNaGGitgNPirYG3vJ7SfZOwOBa6jl9OwUuo=
p540602ein10x045cin
P54060.IN10X045CIN
60
19.5
32.0
22.0
13
5
12.4
M10
45
303
23
n63iEMTqVtAoXdeQjTNTauaPo+3buq/fUOGPMz9wDPk=
p540602ein10x070cin
P54060.IN10X070CIN
60
19.5
32.0
22.0
13
5
12.4
M10
70
315
23
Komprimierte Darstellung anzeigen (24 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Boteco
- P540CIN
Bestellnummer
P54050.IN10X070CIN
Kurztext
STAINLESS STEEL MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A R. 12,4 AND NON SLIP BASE
Letzte Änderung
17.11.2021 08:40:40
Einheit
Schlagworte
STÜTZFÜSSE
Klassifikationen
Nach Kategorien
Handle Griff
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
P54050.IN10X070CIN
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)