2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P54150.IN14X110CIN

Tabelle aufklappen
1/5
SHA256
SHA256
Internal name
INAME
Art.
CODE
D
MIS01 [mm]
H
MIS02 [mm]
H1
MIS03 [mm]
H3
MIS04
E
MIS05 [mm]
s
MIS06 [mm]
R
MIS07 [mm]
d1
MIS08 [mm]
Q
MIS09 [mm]
Weight
MIS10 [g]
F1
MIS11 [kN]
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
mEKpNLRa0nV3uIQ5n5DfV6zuhbFyi8C3NR4DwLry/6A=
p541402ein16x150cin
P54140.IN16X150CIN
40
15.0
26.0
17.5
16
6.5
15
M16
150
322
50
/vM+L6zZbBnis9JwnHLfDWl8Vz++HVD4A1vcfqvgTgE=
p541402ein16x170cin
P54140.IN16X170CIN
40
15.0
26.0
17.5
16
6.5
15
M16
170
350
50
IsS+eVtXad2DWLcSUtGnJF+dnLmBUZu5xBotgM3NVj0=
p541402ein16x190cin
P54140.IN16X190CIN
40
15.0
26.0
17.5
16
6.5
15
M16
190
373
50
lxxGwdKINJuxsbzf7WZJS9fEpYwtaFgDEkV3r/DHMCE=
p541502ein12x050cin
P54150.IN12X050CIN
50
17.5
29.5
20.0
16
6.5
15
M12
50
229
33
Wc+/UmzmGHU5ilszjd4Xvu+8Iipsq+yW2lT5gma9BzY=
p541502ein12x090cin
P54150.IN12X090CIN
50
17.5
29.5
20.0
16
6.5
15
M12
90
257
33
g35C6pjLZyC3CO7d39j861cluLqtY9fXlZeulzPuPkw=
p541502ein12x110cin
P54150.IN12X110CIN
50
17.5
29.5
20.0
16
6.5
15
M12
110
273
33
ch/AMtc4ktAxQMug0a8E7lB9w5F3T8IZj4brRCfvqAk=
p541502ein12x70cin
P54150.IN12X70CIN
50
17.5
29.5
20.0
16
6.5
15
M12
70
242
33
BF9FnBgddO6q6Y+K2RibK4XckjUdy1C5m5DQIxiy7/8=
p541502ein14x050cin
P54150.IN14X050CIN
50
17.5
29.5
20.0
16
6.5
15
M14
50
241
33
NGHJA4YfMqTZJ/S5zxAVZPnnA4bKtXlOWwkjiziyUVI=
p541502ein14x070cin
P54150.IN14X070CIN
50
17.5
29.5
20.0
16
6.5
15
M14
70
261
33
88hLwg8bciSWcmtEOD2kH7C4fQeN1ijgiXOigECDrxI=
p541502ein14x090cin
P54150.IN14X090CIN
50
17.5
29.5
20.0
16
6.5
15
M14
90
282
33
jrB8S69B3V2wDUZFSb6ljWYQTglDbVht/mVg9TvMPNk=
p541502ein14x110cin
P54150.IN14X110CIN
50
17.5
29.5
20.0
16
6.5
15
M14
110
299
33
tqJE61MFHHFrxsBP1Z5ouotYSG+ZkkZaBnCQVZvJReM=
p541502ein14x130cin
P54150.IN14X130CIN
50
17.5
29.5
20.0
16
6.5
15
M14
130
316
33
C99nuYepzuoXyIIR9jjGSoZR8wv0aYNWE0FYX+KYbPQ=
p541502ein14x150cin
P54150.IN14X150CIN
50
17.5
29.5
20.0
16
6.5
15
M14
150
333
33
vvDh9/MjVsw3HhqGlvjc9Cvo6eOi6fAyn504zQO0dQo=
p541502ein16x050cin
P54150.IN16X050CIN
50
17.5
29.5
20.0
16
6.5
15
M16
50
257
50
ECwmKoopV2fY+jTuABrFP3OKVO5e+Ah8973xZiE3IEE=
p541502ein16x070cin
P54150.IN16X070CIN
50
17.5
29.5
20.0
16
6.5
15
M16
70
283
50
NbTgIyXLIsNphpP9wGrQ6lxKxbI85YomMkUK/aLFMX4=
p541502ein16x090cin
P54150.IN16X090CIN
50
17.5
29.5
20.0
16
6.5
15
M16
90
309
50
z0tUgtN5carHXnDrGb0YpvZEUk28NC37bbVP2+St69I=
p541502ein16x110cin
P54150.IN16X110CIN
50
17.5
29.5
20.0
16
6.5
15
M16
110
334
50
Kf7Di0W9+j45E7nH69vrHHq4gDN8WaRTxmFIeEJ+Skc=
p541502ein16x130cin
P54150.IN16X130CIN
50
17.5
29.5
20.0
16
6.5
15
M16
130
360
50
y1bVtU1PYkqpiDE5cWKRDGqCtSGbM2sY8gMewjdZ1r0=
p541502ein16x150cin
P54150.IN16X150CIN
50
17.5
29.5
20.0
16
6.5
15
M16
150
385
50
Komprimierte Darstellung anzeigen (53 Produkte)
BestellnummerP54150.IN14X110CIN
KurztextSTAINLESS STEEL MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A R. 15 AND NON SLIP BASE
Letzte Änderung17.11.2021 08:40:47
Einheit
Schlagworte

Klassifikationen

Nach Kategorien

Handle Griff

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen