2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P703CIN080.TM14X13001

Tabelle aufklappen
1/5
SHA256
SHA256
Interner Name
INAME
Art.
CODE
D
MIS01 [mm]
H
MIS02 [mm]
I
MIS03 [mm]
H1
MIS04 [mm]
H3
MIS05 [mm]
h
MIS06 [mm]
A
MIS07 [mm]
E
MIS08 [mm]
s
MIS09 [mm]
d2
MIS10 [mm]
d
MIS11 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
KhaXde0s0abQFUBp8IrdrMhTqs5GzrxjBqQdCnadg7k=
p703cin0802etm12x05001
P703CIN080.TM12X05001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
zV7sZFFj4pUtHomA5+DD22xiQEPL4oRS1hhnvJVtz70=
p703cin0802etm12x07001
P703CIN080.TM12X07001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
btGmymGiWu0liFlG8pueFRfzfd7mjBrlmvWFHOHxJU0=
p703cin0802etm12x09001
P703CIN080.TM12X09001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
ZFvDo1GKu5fCSpzVHuwYso9E1HBk+GYS74gXK/XXaOc=
p703cin0802etm12x11001
P703CIN080.TM12X11001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
E8yiBhc38/ZZg0suPPxyC9TBoJMZkWytTrGW81EYwdw=
p703cin0802etm14x05001
P703CIN080.TM14X05001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
Lc4Ey2Dfg/nvpa0C7WsPnisXwlnWPUJTTotAzt4mUgE=
p703cin0802etm14x07001
P703CIN080.TM14X07001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
GM5Fx5Wt6MUm5oFLwN8pKnCY3dXWlZnb/DevkUBkDZ8=
p703cin0802etm14x09001
P703CIN080.TM14X09001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
tmbZgIDU7ZYgN8Bm4llNWCZzo+zxKBnHbh3Rd4m3wDM=
p703cin0802etm14x11001
P703CIN080.TM14X11001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
x96aTvpIAw1dxXcKEp04jlEYilUm0cqAA4fI1+5FGi8=
p703cin0802etm14x13001
P703CIN080.TM14X13001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
90mXeKze824fgszv3g9oG7nTnFuVwbdvPwMzbSGve8Y=
p703cin0802etm14x15001
P703CIN080.TM14X15001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
F7zuSBjBfmeZITVJ9SgHXaxjnIX/foGLXPGTy/xuZs4=
p703cin0802etm16x05001
P703CIN080.TM16X05001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
XrBg/rxzMpy+nVlymvPdGLkjcMXr0hFeKj4H5XwkxwA=
p703cin0802etm16x09001
P703CIN080.TM16X09001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
rnvS3fCi+t/OT4aBQ1J74FArH2jPrrEkpvoXOEZjZEo=
p703cin0802etm16x11001
P703CIN080.TM16X11001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
V1yR+ECN0KKnS3ZOQJKgLt0jcq1NjfrdAbHYMA92H08=
p703cin0802etm16x13001
P703CIN080.TM16X13001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
0GyGMNE2yEpFcfVMXnD+xfxkN6ifkr6RSZsN+B3cKmw=
p703cin0802etm16x15001
P703CIN080.TM16X15001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
Z2INIVR5BuC5tQvCKdq27gZJw2mezpK4f231xBm+gSI=
p703cin0802etm16x17001
P703CIN080.TM16X17001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
0d00kyDN20wGgnX3Jn7c8sdIrFTli0ESCK3abLOx87Q=
p703cin0802etm16x19001
P703CIN080.TM16X19001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
Komprimierte Darstellung anzeigen (18 Produkte)
BestellnummerP703CIN080.TM14X13001
KurztextMONTAGEFUSS MIT BODENLATERALER BEFESTIGUNG MIT EDELSTAHL STUD TYP A - R15 MIT Rutschfester Basis
Letzte Änderung17.11.2021 08:41:00
Einheit

Klassifikationen

Nach Kategorien

Handle Griff

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen