2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5UPIA2C45

Tabelle aufklappen
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Anpassung/Beschneidung
AJUSTE_RECORTE
immer vertikal
ALWAYS_VERTICAL
Anmeldung
APLICACI_N
kann Bewehrungsstahl aufnehmen
CAN_HOST_REBAR
Kosten
COST
Schnitt mit Hohlräumen bei Belastung
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
Standard-Höheneinstellung
DEFAULT_ELEVATION
Beschreibung
DESCRIPTION
Designoption
DESIGN_OPTION
Spezifikationen
ESPECIFICACIONES
1
5UPIA2C45
1
1
-Akustische Barrieren in der Industrie - Maschinenräume, Datenzentren - Akustische Barrieren für Straßen.
0
0
0
0
Silentium SG-Paneele sind Sandwich-Paneele, die aus einem hochdichten Steinwollkern und beidseitig verzinkten Stahlblechen bestehen. Der hochdichte Kern sorgt für hohe Schalldämmung, hohe Widerstandsfähigkeit und Feuerbeständigkeit und ist damit die ideale Lösung für Gehäuse, bei denen diese Anforderungen Priorität haben.
-1
AbmessungenLänge: 5950 mm. Breite:1000mm.Dicke100 mm.FarbeWeiß.Gewicht 21,2 kg/m2
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer5UPIA2C45
Letzte Änderung13.05.2024 12:37:00
Einheit
Schlagworte

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer5UPIA2C45
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen