Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Misumi - Metric
Factory Frames / Pipe Frames
PFJB803 - Hubtische
Misumi
Misumi - Metric
Factory Frames / Pipe Frames
PFJB803 - Hubtische
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PFJB803
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Teile-Nr.
PN
Ausführung auswählen
TP
Werkstoff Grundkörper
MATB
Oberflächenbehandlung Grundkörper
STB
Werkstoff der Platte
MATP
Oberflächenbehandlung Platte
STP
Statische Last
SL [kg]
Dynamische Last
DL [kg]
Gewicht
MASS [kg]
1
PFJB803
PFJB803
Baustah mit niedrigem C-Gehalt
chromatiert (III-wertig)
EN AW-5052 Äquivalent
Eloxiert
60
50
10.3
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Misumi
- PFJB803
Kurztext
Hubtische
Letzte Änderung
04.06.2021 02:59:33
Einheit
Schlagworte
Hubtische
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Vergleiche mehrere Teile
Mindestens 2 Produkte mit
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)