Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Chiaravalli
Antriebstechnik
Kettenschieber
Für Ketten
Profil T2 - Führungen aus Polyethylen für Ketten
Chiaravalli
Antriebstechnik
Kettenschieber
Für Ketten
Profil T2 - Führungen aus Polyethylen für Ketten
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GC 1 10 13 2
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Beschreibung
DESCRIPTION
Artikelnummer
CODE
Kette
CHAIN
ISO 606 (DIN 8187)
ISO606
B
B [mm]
H
H [mm]
b
BM [mm]
h
HM [mm]
P
P [mm]
Gewicht
WEIGHT [kg]
Material
MAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
T2-01
GC 1 10 01 2
3/8"x7/32"
06 B-2
25
10
5.4
1.5
15.8
0.50
POLYETHYLEN
T2-05
GC 1 10 05 2
1/2"x5/16"
08 B-2
35
10
7.4
2.2
21.4
0.72
POLYETHYLEN
T2-06
GC 1 10 06 2
1/2"x5/16"
08 B-2
35
15
7.4
2.2
21.4
1.06
POLYETHYLEN
T2-07
GC 1 10 07 2
1/2"x5/16"
08 B-2
35
20
7.4
2.2
21.4
1.38
POLYETHYLEN
T2-09
GC 1 10 09 2
5/8"x3/8"
10 B-2
40
10
9.2
2.6
25.8
0.85
POLYETHYLEN
T2-10
GC 1 10 10 2
5/8"x3/8"
10 B-2
40
15
9.2
2.6
25.8
1.23
POLYETHYLEN
T2-11
GC 1 10 11 2
5/8"x3/8"
10 B-2
40
20
9.2
2.6
25.8
1.61
POLYETHYLEN
T2-13
GC 1 10 13 2
3/4"x7/16"
12 B-2
45
15
11.3
2.4
30.8
1.19
POLYETHYLEN
T2-14
GC 1 10 14 2
3/4"x7/16"
12 B-2
45
20
11.3
2.4
30.8
1.62
POLYETHYLEN
T2-15
GC 1 10 15 2
1"x17mm
16 B-2
65
15
16.5
3.5
48.4
1.88
POLYETHYLEN
T2-18
GC 1 10 18 2
1"x17mm
16 B-2
65
20
16.5
3.5
48.4
2.30
POLYETHYLEN
T2-19
GC 1 10 19 2
1 1/4"x3/4"
20 B-2
70
15
19.0
4.3
54.5
1.85
POLYETHYLEN
T2-21
GC 1 10 21 2
1 1/4"x3/4"
20 B-2
70
20
19.0
4.3
54.5
2.51
POLYETHYLEN
T2-22
GC 1 10 22 2
1 1/2"x1"
24 B-2
88
20
24.6
5.6
73.0
3.16
POLYETHYLEN
T2-24
GC 1 10 24 2
1 3/4"x31mm
28 B-2
105
25
30.0
6.9
89.6
4.68
POLYETHYLEN
T2-25
GC 1 10 25 2
2"x31mm
32 B-2
105
30
30.0
7.8
88.7
5.68
POLYETHYLEN
Komprimierte Darstellung anzeigen (16 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Chiaravalli
- Profil T2
Kurztext
Führungen aus Polyethylen für Ketten
Letzte Änderung
24.09.2024 10:13:06
Einheit
Schlagworte
Antriebstechnik
Führungen
Profil
Klassifikationen
CNS
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)