Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
Produkte
Pneumatische Verbindungstechnik
Verschraubungen
Steckverschraubungen
QSLV-..-I - L-Steckverschraubung
Festo
...
Pneumatische Verbindungstechnik
Verschraubungen
Steckverschraubungen
QSLV-..-I - L-Steckverschraubung
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
153100 QSLV-1/4-8-I
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Teilenummer
TNR
Typ
TYP
Gewinde
D1
Nennweite
NENN [mm]
Schlauchaußendurchmesser
D2 [mm]
D5 [mm]
D6 [mm]
D7 [mm]
H1 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
H4 [mm]
L1 [mm]
Tiefe
L2 [mm]
Schlüsselweite
SW [mm]
Gewicht
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
REACH Informationen vorhanden
REACH
REACH SVHCs > 0,1%
REACHSVHC
REACH CAS-Nr.
REACHHAZSUBS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
153097
QSLV-1/8-6-I
R1/8
3.000
6.000
13.000
14.300
11.800
24.000
8.000
11.500
20.000
23.700
17.000
5.000
0.01500
4052568031909
Ja
Ja
7439-92-1
153098
QSLV-1/4-6-I
R1/4
3.100
6.000
13.000
14.300
11.800
27.000
11.000
12.500
21.000
23.700
17.000
5.000
0.02200
4052568031916
Ja
Ja
7439-92-1
153099
QSLV-1/8-8-I
R1/8
4.200
8.000
14.000
17.900
13.800
27.000
8.000
12.000
23.000
26.700
18.100
8.000
0.02200
4052568031923
Ja
Ja
7439-92-1
153100
QSLV-1/4-8-I
R1/4
4.000
8.000
14.000
17.900
13.800
30.000
11.000
13.000
24.000
26.700
18.100
8.000
0.02800
4052568031930
Ja
Ja
7439-92-1
153101
QSLV-3/8-8-I
R3/8
4.200
8.000
14.000
17.900
13.800
31.000
12.000
13.700
24.700
26.700
18.100
8.000
0.03700
4052568031947
Ja
Ja
7439-92-1
153102
QSLV-1/4-10-I
R1/4
5.400
10.000
18.000
21.300
16.800
34.000
11.000
15.000
28.000
30.700
20.700
10.000
0.04000
4052568031954
Ja
Ja
7439-92-1
153103
QSLV-3/8-10-I
R3/8
5.400
10.000
18.000
21.300
16.800
35.000
12.000
15.700
28.700
30.700
20.700
10.000
0.04900
4052568031961
Ja
Ja
7439-92-1
153104
QSLV-3/8-12-I
R3/8
6.900
12.000
21.000
26.300
19.800
39.000
12.000
17.700
32.700
36.400
23.400
12.000
0.06800
4052568031978
Ja
Ja
7439-92-1
153105
QSLV-1/2-12-I
R1/2
6.400
12.000
21.000
26.300
19.800
42.000
15.000
18.800
33.800
36.400
23.400
12.000
0.08500
4052568031985
Ja
Ja
7439-92-1
Komprimierte Darstellung anzeigen (9 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Festo
- QSLV-..-I
Bestellnummer
153100
Kurztext
L-Steckverschraubung
Letzte Änderung
05.05.2026 15:29:26
Einheit
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_CONVEYING Fördern
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
153100
GTIN-Code
4052568031930
REACH CAS Nr.
7439-92-1
REACH Information vorhanden
Ja
REACH SCIP-ID
4683995a-6d2d-4183-809b-b444404038eb
REACH SVHCs > 0,1%
Ja
REACH Stand Kandidatenliste (DD.MM.YYYY)
05.03.2025
Typenschlüssel
QSLV-1/4-8-I
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
51-07-02-01 Leitungsverbindung mit Steckanschluss (Pneumatik)
Herstellerprodukttyp
QSLV-1/4-8-I
GTIN
4052568031930
Herstellerartikelnummer
153100
Herstellername
Festo
Herstellerproduktbestellzusatz
153100 QSLV-1/4-8-I
ECLASS 10.1
27-29-42-01 Steckverbindung (Pneumatik)
Herstellerprodukttyp
QSLV-1/4-8-I
Herstellerartikelnummer
153100
Herstellername
Festo
Herstellerproduktbestellzusatz
153100 QSLV-1/4-8-I
GTIN
4052568031930
ECLASS 9.1
27-29-42-01 Steckverbindung (Pneumatik)
GTIN
4052568031930
Herstellerartikelnummer
153100
Hersteller-Name
Festo
Produkttypbezeichnung
QSLV-1/4-8-I
Artikelbezeichnung
153100 QSLV-1/4-8-I
ECLASS 7.1
27-29-42-01 Steckverbindung (Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
Artikelbezeichnung
153100 QSLV-1/4-8-I
Herstellerartikelnummer
153100
Produkttypbezeichnung
QSLV-1/4-8-I
Nettogewicht
0.02800 kg
GTIN
4052568031930
ECLASS 6.2
27-29-42-01 Steckverbindung (Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
Artikelbezeichnung
153100 QSLV-1/4-8-I
Hersteller-Artikelnummer
153100
Produkt-Typbezeichnung
QSLV-1/4-8-I
GTIN
4052568031930
ECLASS 6.1
27-29-42-01 Steckverbindung (Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
Artikelbezeichnung
153100 QSLV-1/4-8-I
Hersteller-Artikelnummer
153100
Produkt-Typbezeichnung
QSLV-1/4-8-I
ECLASS 5.1
27-29-42-01 Steckverbindung (Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
Produkt-Name
153100 QSLV-1/4-8-I
Artikelnummer
153100
Produkt-Typbezeichnung
QSLV-1/4-8-I
ECLASS 5.0
27-29-42-01 Steckverbindung (Pneumatik)
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)